DWL@DWL10000878227

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.3.1 * 07.10.2026 777 KB EXE AS6_HW_X20DO4623.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DO4623)

Revisionsinformationen X20DO4623

Version 1.2.3.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.2.0:

ID: 767195
Modul für Betrieb am X2X+ freigeschalten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9852_5.fw(801)

Version 1.2.1.0:

ID: 734695
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Beschreibung der Wechselstromversorgung korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9852_5.fw(801)
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
Version 1.0.4.0:

ID: 639305
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.22
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9852_5.fw(801)

Version 1.0.3.1:

ID: 395475
Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 396645
Erweiterung Online-Hilfen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9852_5.fw(801)

Version 1.0.3.0:

ID: 387010
APROL-Signalarten korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9852_5.fw(801)

Version 1.0.1.1:

ID: 345045
Korrektur der Autoconnect-Funktion
Im Automation Studio 4 wird das X20DO4623 mitX20BM12 (rot) anstatt X20BM11 (grau) eingefügt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9852_5.fw(801)

Version 1.0.1.0:

ID:217495
Bearbeitung UART Re-Init
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9852_5.fw(801)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo