DWL@DWL10000062530

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
3.05.2 DE 11.12.2007 17 KB PDF AS2.6_VC_V3.05.2_RevInfoD.pdf
3.05.2 EN 11.12.2007 16 KB PDF AS2.6_VC_V3.05.2_RevInfoE.pdf
Beschreibung Revision History VC Runtime Upgrade

Visual Components
Libraries
ID#149200 VA_GetTouchAction bleibt am Terminal hängen
Wird der Touch des Terminals mehrere Sekunden berührt und dann losgelassen bleibt die Funktion VA_GetTouchAction im Touchstatus 1 hängen (gedrückt).

SG4 Runtime - Controls
ID#168388 TrendControl: Fehlerhafte Anzeige der Trend Curve, wenn eine PLC Unit am Value-Datenpunkt verwendet wird.
ID#167423 Trend mit User-Daten wird nicht angezeigt.


SG4 Runtime - Keyhandling
ID#160658 : VNC Keyboard verursacht Offsetverschiebung der Hardwaretasten in der Keymatrix
Durch das Einfügen eines VNC Servers werden die Hardwaretasten in der Keymatrix ab Offset 128 abgebildet.
Ohne VNC Server starten die Hardwaretasten bei Offset 0.


SG4 Runtime - VNC
ID#167205 Standardwerte für Helligkeit und Kontrast beim VNC schlecht gewählt
Bei der VNC-Verbindung mittels MP40/MP50 sendet der VNC-Server für Helligkeit und Kontrast jeweils 0 als Standardwert.
Dadurch ist das MP40 Display schwer ablesbar.

ID#167037 LED-Modi bei MP40/50 verschoben
Die LED-Modi für MP40/50 sind falsch. So erzeugt "On" "Blinken".

ID#167032 VA_SetContrast setzt am MP50 die Helligkeit
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo