X20PS9402

Kurzbeschreibung
Netzteilmodul 24 VDC Einspeisemodul für Bus Controller, X2X Link Versorgung und I/O
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Überlast Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,6 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
B&R ID-Code 0xA389
Statusanzeigen Betriebszustand, Modulstatus
Leistungsaufnahme für X2X Link Versorgung 1,64 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Eingang Bus Controller / X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 0,7 A
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Ausgang Bus Controller / X2X Link Versorgung
Ausgangsnennleistung
waagrechte Einbaulage 7 W bei 45°C bzw. 5 W bei 55°C
senkrechte Einbaulage 7 W bei 40°C bzw. 5 W bei 50°C
Parallelschaltung Nein
Redundanzbetrieb Nein
Überlastverhalten Kurzschlussfest, kurzzeitige Überlast
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Sicherung Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A
Verpolungsschutz Nein
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC
Verhalten bei Kurzschluss Erforderliche Vorsicherung
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung BC/X2X Link Einspeisung zu BC/X2X Link Versorgung und I/O-Einspeisung zu I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busbasis 1x X20BB8x gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20PS9402
Beschreibung:
  • Einspeisung für Bus Controller, X2X Link und interne I/O-Versorgung
  • Kostengünstiges Einspeisemodul für kleine X20 Systeme
  • Keine galvanische Trennung von Einspeisung und Bus Controller / X2X Link Versorgung
  • Keine Erweiterung bzw. Redundanz der Bus Controller / X2X Link Versorgung durch Parallelbetrieb von mehreren Einspeisemodulen möglich

Das Einspeisemodul wird gemeinsam mit einem X20 Bus Controller verwendet. Es ist mit einer Einspeisung für den Bus Controller, den X2X Link und der internen I/O-Versorgung ausgestattet.

Das Modul ist als kostengünstiges Einspeisemodul für kleine X20 Systeme gedacht. Der Aufbau von Potenzialgruppen ist möglich. Eine Erweiterung bzw. Redundanz des X2X Link mit dem Einspeisemodul X20PS3300 oder X20PS3310 ist nicht möglich. Die Erweiterung des X20 Systems mit einem Bussender ist ebenfalls nicht erlaubt.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Systemmodule für Bus Controller
X20BB80 X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
Systemmodule für erweiterbare Bus Controller
X20BB82 X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, mit 2 Erweiterungssteckplätzen für 2 X20 Zusatzmodule (IF, HB ...), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB81 X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB …) und X20 Einspeisemodul, mit einem Erweiterungssteckplatz für X20 Zusatzmodul (IF, HB …), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20PS9402) EXE / 950 KB
V3.0 HW Upgrade (X20PS9402) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20PS9402) EXE / 673 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20PS9402 PDF / 717 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 385 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo