Allgemeines
Nennspannung | 30 V |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Kabelaufbau
Außenmantel | |
Material | PVC |
Farbe | schwarz |
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand |
AWG 24 <93,2 Ω/km bei 20°C, AWG 22 <55 Ω/km bei 20°C |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
feste Verlegung | -25 bis 80°C |
flexible Verlegung | -20 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 0,3 m |
Durchmesser | 7 mm ± 0,19 mm |
Materialnummer:
X20CA0X68.0003Beschreibung:
X2X Link Verbindungskabel, 0,3 m
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20 X2X Link Kabel | PDF / 236 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |