Kalibrierplatte
Toleranz
Ebenheit 0,5 mm pro 200 mm
Merkmalsabstand 0,3 mm +0,2 mm/m
Druckauflösung 1200 dpi
Beleuchtung (empfohlen) 400 bis 800 nm, Auflichtbeleuchtung
Strukturierungsprozess Präzisions‑UV‑Druck
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient ca. 24 μm / (°C · m)
Tauchfähig 24 h bei hoher Salinität
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -50 bis 80°C
Lagerung -50 bis 80°C
Transport -50 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Material Alu/LDPE
Abmessungen
Breite 400 mm
Länge 600 mm
Gewicht 6.6 kg/m²
Materialnummer:
VCPS0600A.A-000
Beschreibung:
Vision Kalibrierplatte, Größe 600 x 400 mm, Material: Alu/LDPE, MVTec Kalibrationsmuster, Reihen 21 - Spalten 28 - Suchmuster 5, Verhältnis 3:2
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
Kalibrierplatte CPD ZIP / 5 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo