Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite |
Koffer 1: 650 mm Koffer 2: 450 mm |
| Länge |
Koffer 1: 770 mm Koffer 2: 770 mm |
| Höhe |
Koffer 1: 190 mm Koffer 2: 220 mm |
| Gewicht | 32,8 kg |
Materialnummer:
8F1TCA.TKSND000I-1Beschreibung:
ACOPOStrak Werkzeugkoffer-Set: Für Führungselemente und Shuttles