|
X67DC1198
|
X67 Digitales Zählermodul, 2x 3 Eingänge 5 V für SSI 1 MBit/s oder ABR 250 kHz, 8 digitale Kanäle 24 VDC, 0,1 A, wahlfrei als Ein- oder Ausgang oder 4 AB Zähler 100 kHz oder 4 Komparatorausgänge oder 2 PWM Ausgänge, lokale Zeitmessfunktionen
|
|
|
X67DC2322
|
X67 Resolvermodul, 2x 14 Bit Resolvereingang BRX/BRT, 2 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, 2 digitale Ausgänge, 0,5 A, Source
|
|
|
X67DM1321
|
X67 Digitales Mischmodul, 8 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz
|
|
|
X67DM1321.L08
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M8-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
|
X67DM1321.L12
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
|
X67DM9321
|
X67 Digitales Mischmodul, 8 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, X2X Link Adressschalter
|
|
|
X67DM9321.L12
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, X2X Link Adressschalter, High-Density-Modul
|
|