|
X20DC1073
|
X20 Digitales Zählermodul, 1x SinCos, 1 Vss, 400 kHz Eingangsfrequenz, Geberüberwachung, NetTime-Funktion
|
|
|
X20DS1119
|
X20 Multifunktionaler digitaler Signalprozessor, 3 digitale Kanäle 5 V (symmetrisch) wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 digitale Eingangskanäle 24 V (asymmetrisch), max. 2 Ereigniszähler, 1 universelles Zählerpaar als AB-Zähler oder Auf/Ab-Zähler, linearer Bewegungsgenerator (A/B; Richtung/Frequenz) mit 1 Referenzimpuls, 1 SSI-Absolutwertgeber, NetTime-Funktion
|
|
|
X20DS1319
|
X20 Multifunktionaler digitaler Signalprozessor, 4 digitale Eingangskanäle, 4 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 Ereigniszähler, 1 universelles Zählerpaar als AB-Zähler oder Auf/Ab-Zähler, linearer Bewegungsgenerator (A/B; Richtung/Frequenz) mit max. 2 Referenzimpulsen, SSI-Absolutwertgeber, NetTime-Funktion
|
|
|
X20DS1828
|
X20 Digitales Signalmodul, 1 HIPERFACE-Schnittstelle, NetTime-Funktion
|
|
|
X20DS1928
|
X20 Digitales Signalmodul, 1 EnDat 2.1/2.2 Schnittstelle, NetTime-Funktion
|
|
|
X20DS4389
|
X20 Digitales Signalmodul, 4 digitale Eingänge, 24 VDC, 4 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,1 A, Oversampling I/O-Funktionen, Time Triggered I/O-Funktionen, NetTime-Funktion
|
|