Allgemeines
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| B&R ID-Code | 0xEBE4 |
24 VDC Versorgung
| Anschluss | Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07) |
Kabelaufbau
| Drahtquerschnitt | 2x 0,4 mm² |
| Eigenschaften | Auf Feldklemme X20TB12 verdrahtet |
| Außenmantel | |
| Material | PVC |
Mechanische Eigenschaften
| Länge | 320 mm |
Materialnummer:
ETAL100.3200-12Beschreibung:
Dieses ETA light beinhaltet eine vorverdrahtete Feldklemme X20TB12 inklusive Beschriftung zur einfachen Spannungsversorgung Ihrer X20 Komponenten. Das Produkt kann direkt mit dem Weitbereichs-Desktopnetzteil 0TP650.07 aus dem ETA light System verbunden werden.
- ETAL100.3200-12 - 24VDC Versorgung mit X20TB12
- Vorverdrahtete Feldklemme für CPU und I/O Versorgung
- Feldklemme mit Beschriftung 0 / 24V
- Direkte Verbindung mit ETA light Netzteil
Optionales Zubehör
Zubehör
| 0TP370.76 | Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light |
| 0TP650.07 | Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes! |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Anwenderhandbuch ETAL100.3200-12 | PDF / 331 KB | |
| Datenblatt TB06 / TB12 | PDF / 1 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB |