Materialnummer:
AP.HPDL380G10-EBeschreibung:
HPDL380G10-xSlot/2x6226/96GB/noDrive Standard Server HP DL380G10 based - 230VAC redundant HP Server Standardkonfiguration bestehend aus: 1.1 HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr 1 STK 1.2 HPE Europe - Multilingual Localization 1 STK 1.3 HPE DL380 Gen10 Xeon-G 6226R FIO Kit 1 STK 1.4 HPE DL380 Gen10 Xeon-G 6226R Kit 1 STK 1.5 HP Factory Integrated 1 STK 1.6 HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered 6 STK 1.7 HP Factory Integrated 6 STK 1.8 HPE DL38X Gen10 Universal Media Bay Kit 1 STK 1.9 HP Factory Integrated 1 STK 1.10 HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive 1 STK 1.11 HP Factory Integrated 1 STK 1.12 HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm Cable 1 STK 1.13 HP Factory Integrated 1 STK 1.14 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller 1 STK 1.15 HP Factory Integrated 1 STK 1.16 HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter 1 STK 1.17 HP Factory Integrated 1 STK 1.18 HPE DL38X Gen10 High Perf Fan 1 STK 1.19 HP Factory Integrated 1 STK 1.20 HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 2 STK 1.21 HP Factory Integrated 2 STK 1.22 HP 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit 1 STK 1.23 HP Factory Integrated 1 STK 1.24 HP 2U SFF Easy Install Rail Kit 1 STK 1.25 HP Factory Integrated 1 STK 1.26 HPE OneView including 3yr 24x7 Support Physical 1-server LTU (with HPE iLO Advanced) Optical Mouse nicht enthalten, bitte separat bestellen! Tastatur nicht enthalten, bitte separat bestellen! Betriebssystem nicht enthalten, bitte separat bestellen! OHNE Vorinstallation Linux & APROL !!! Server einsetzbar(getestet) ab APROL R 4.2-07 !!! Die max. Auflösung beträgt 1680x1050, es ist max. 1 Monitor möglich. Für höhere Auflösungen bzw. für Multiscreening ist der Einbau einer Grafikkarte NVIDIA P2000 erforderlich.