6PPT30.0702-20B

Allgemeines
Unterstützung
mapp View Ja
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
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
LEDs Ethernet
B&R ID-Code 0xE592
Kühlung Passiv
Power-Taster Nein
Reset-Taster Nein
Summer Ja
Controller
Prozessor
Typ ARM Cortex-A8
Taktfrequenz 1 GHz
L1 Cache 64 kByte
L2 Cache 256 kByte
Betriebssystem PPT30-System
Echtzeituhr Nein
Flash 512 MByte
Mode/Node Schalter Nein
DRAM 256 MByte
Display
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 70°
vertikal Revision ≥ G3: Richtung U / Richtung D = typ. 50°
Revision < G3: Richtung U / Richtung D = typ. 60°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 500 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Typ AMT
Technologie analog resistiv
Controller B&R, 12 Bit
Transmissionsgrad 80% ±3%
Typ TFT Farbe
Diagonale 7,0"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung WVGA, 800 x 480 Bildpunkte
Kontrast Rev. ≥ G3: typ. 550:1
Rev. < G3: typ. 600:1
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle
Übertragung
Physik 10BASE-T / 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Anschluss ETH1 (IF1) und ETH2 (IF2)
Typ Ethernet
Ausführung RJ45 geschirmt (integrierter 2-fach Switch)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,2 A
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC
max. Strom bei Nennspannung 389 mA
max. Leistungsaufnahme 9,34 W
Sicherung 4 A träge, intern
Spannungsbereich 8 bis 32 VDC
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung Ethernet (ETH1/IF1 und ETH2/IF2) gegen andere Schnittstellen, Spannungsversorgung und Erde
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
Standardeinbaulage senkrecht
Neigung ±25°
Drehung in 90° Schritten (hoch/quer)
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Schutzart nach UL50 Front: Type 4X indoor use only
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 60°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit siehe Luftfeuchtediagramm
Mechanische Eigenschaften
Front
Design Anthrazit-pinstripe
Abmessungen
Breite 197 mm
Höhe 140 mm
Tiefe 47,8 mm
Gewicht 0,6 kg
Materialnummer:
6PPT30.0702-20B
Beschreibung:
Power Panel T30, 7,0", Querformat. CPU und Speicher: 600 MHz (ARM Cortex-A8), 512 MByte Flash-Drive on board. Display und Touch: 7,0", 800 x 480 (WVGA) Auflösung, analog resistiver Touch Screen, Querformat, anthrazit-pinstripe. Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (integrierter Switch), 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Sonstiges
6ACCRPP1.0000-000 Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 6x Halteklammer (orange), 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
USB Zubehör
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
Zubehör
9A0013.01 Stift für resistiven Touch Screen
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (6PPT30.0702-20B) EXE / 372 KB
V4.1 HW Upgrade (6PPT30.0702-20B) EXE / 557 KB
V6.0 HW Upgrade (6PPT30.0702-20B) EXE / 275 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
Power Panel T30 Anwenderhandbuch PDF / 5 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Power Panel T30 - Firmware Upgrade ZIP / 93 MB
Linux-Images Version (Datum) Download
V4.2 LX Upgrade PPT30 EXE / 186 MB
V4.2 LX Upgrade PPT30 ZIP ZIP / 190 MB
V6.0 LX Upgrade PPT30 EXE / 186 MB
V6.0 LX Upgrade PPT30 ZIP ZIP / 190 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP T30 7,0" Querformat ZIP / 7 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - Power Panel T-Series PDF / 2 MB
BV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 989 KB
DNV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 190 KB
KR Type Approval Certificate - Power Panel T30 PDF / 324 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
Lloyds Register T-Series PDF / 758 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series PDF / 336 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo