5AP5120.1505-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0xE9CB
Display
Blickwinkel
horizontal Richtung R = 80° / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U = 70° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit (dimmbar) typ. 20 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad ca. 88 %
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,0"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast 700:1
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP65 mit Konsole 5ACCMA00.000x-000
IP54 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000
Schutzart nach UL50 Type 4X Indoor mit Konsole 5ACCMA00.000x-000
Type 1 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, lackiert
Lackierung Weißaluminium
Front
Dekorfolie
Material Polyester
Farbe dunkler Rand ums Display RAL 7024
Trägerrahmen Aluminium, lackiert
Abmessungen
Breite 389 mm
Höhe 299 mm
Gewicht 5200 g
Materialnummer:
5AP5120.1505-000
Beschreibung:
  • 15,0" TFT XGA color Display
  • Singletouch (analog resistiv)
  • Flexible Tragarmmontage oder VESA
  • Schutzart IP65 mit Konsole 5ACCMA00.000x-000
  • Schutzart IP54 mit Konsole 5ACCMA00.010x-000
  • Schutzart IP20 mit Konsole 5ACCMA01.0100-000
Automation Panel 15,0" XGA TFT - 1024 x 768 Pixel (4:3) - Singletouch (analog resistiv) - Tragarmmontage - Querformat - Für PPC2x00/Linkmodule
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Optionales Zubehör
Flansche
5ACCFL00.0200-000 AP5000 Flansch - Tragarm Flansch Adapter - Für Rittal - Für Konsole Tragarm
5ACCFL00.0100-000 AP5000 Flansch - Tragarm Dreh- und Neigeflansch - Für Konsole Tragarm
5ACCFL00.0000-000 AP5000 Flansch - Tragarm Drehflansch - Für Konsole Tragarm
Haltegriffe
5ACCHD00.1505-000 AP5000 Tragarm Haltegriffe - Für 5AP5120.1505-000 Panel
Konsolen
5ACCMA01.0100-000 AP5000 Konsole VESA IP10/IP20 - IP20 mit 5AP5120.*-000 - IP10 mit 5AP5130.*-000, 5AP5230.*-000
5ACCMA00.0101-000 HMI Konsole VESA IP54 w/USB - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben
5ACCMA00.0100-000 HMI Konsole VESA IP54 - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben
5ACCMA00.0002-000 AP5000 Konsole Tragarm - 2x rückseitige USB-Schnittstelle
5ACCMA00.0001-000 AP5000 Konsole Tragarm - 1x rückseitige USB-Schnittstelle
5ACCMA00.0000-000 AP5000 Konsole Tragarm
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.2 HW Upgrade (5AP5120.1505-000) EXE / 528 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 59 KB
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch PDF / 23 MB
KCF Editor Anwenderhandbuch PDF / 320 KB
Key Editor Hilfe ZIP / 8 MB
PPC2100 - AP5000 - Tragarm - Bestellnummernschlüssel PDF / 117 KB
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 44 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5AP5120.1505-000 ZIP / 1 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
KCF Editor ZIP / 18 MB
Key Editor ZIP / 46 MB
Treiber Version (Datum) Download
TWN4 development pack ZIP / 26 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo