4PW035.E300-02

Allgemeines
Bedienung B&R Visual Components
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC ±25%
Leistungsaufnahme (typ./max.) max. 6 W
Display
Typ LCD monochrom
Auflösung 160 x 80 Bildpunkte
Display Zeichensatz Europäisch / Kyrillisch
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Schnittstellen
X2X
Ausführung 8-polige Steckerleiste
Reichweite zwischen 2 Stationen 100 m
Potenzialtrennung Ja
Tasten
Systemtasten Numerischer Block, Steuertasten
Beschriftung 10 Tasten mit Einschubstreifen
Anzahl 26 (10 mit LED)
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP65 (frontseitig)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 50°C
Lagerung -20 bis 60°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 153 mm
Höhe 120 mm
Tiefe 46,1 mm
Gewicht ca. 500 g
Materialnummer:
4PW035.E300-02
Beschreibung:
PANELWARE Compact HMI Terminal HMI, LC-Display, 160x80 Bildpunkte, Hintergrundbeleuchtung, 26 Tasten, X2X Schnittstelle, 24 VDC Versorgung, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemme 1x 0TB1108.8110 gesondert bestellen!
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1108.8110 Zubehör Feldklemme, 8-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (4PW035.E300-02) EXE / 512 KB
V3.0 HW Upgrade (4PW035.E300-02) EXE / 511 KB
V4.0 HW Upgrade (4PW035.E300-02) EXE / 801 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Panelware PW35 Anwenderhandbuch PDF / 1 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 4PW035.E300-02 ZIP / 1 MB
Einschubstreifenvordruck PP15 / PP35 ZIP / 177 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo