0TB2105.9110

Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 1,50 mm²
eindrähtig 0,20 bis 2,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 2,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 1,50 mm²
Anmerkung Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 5
Art der Klemmung Ausführung als Push-in-Klemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 5,08 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Materialnummer:
0TB2105.9110
Beschreibung:

Die einreihige 5-polige Feldklemme 0TB2105 wird unter anderem als Anschlussklemme für Feldbusse verwendet.

M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 0TB2105.9110 ZIP / 91 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo