DWL@DWL10000514267
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V01.27 | * | 01.06.2023 | 493 KB | ZIP | X20BC008U_1_FW127.zip | |
| Beschreibung |
Firmwareupgrade X20BC008U Version 1.27 Verbesserungen • Stabilität der IP-Kommunikation verbessert Version 1.24 Verbesserungen • Unsaubere Abbrüche der TCP-Verbindung konnten dazu führen, dass sich kein Client mehr verbinden konnte Version 1.21 Neu • Zusätzliche Module: X20DO2649, X20DO4649, X20cDO4649, X20DO4529, X20DO6529, X20cDO6529, X20DO6639, X20cDO6639, X20AIA744, X20AIB744 X20SM1436-1*, X20SM1446-1* *... Nur Funktionsmodell "Rampe" Version 1.20 Neu • Zusätzliche Module: X20DO2321, X20DO4321, X20DO4331, X20(c)DO4332, X20(c)DO6321, X20(c)DO8331, X20(c)DO9321, X20DI2377, X20CM8281 Verbesserungen • Probleme am Webinterface in Zusammenhang mit Google Chrome behoben • Stabilität des IP-Stacks verbessert • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.18 Neu • Zusätzliche Module: X20cAI4622, X20cAO4622, X20cAP3121, X20cAP3131, X20cCS1020, X20cCS1030, X20cDIF371, X20cDOF322, X20cPS3300, X20cPS3310 ,X20(c)BT9100, X20BT9400, X20(c)BR9300 • Feature OutputKeepAlive hinzugefügt Verbesserungen • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.16 Verbesserungen • Stabilität im Falle von unerwarteten Verbindungsabbrüchen oder Überlastsituationen verbessert • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.13 Neu • Zusätzliche Module: X20CS1020, X20CS1030, X20AP3132, X20AP3171, X20AP3161, X20AP3122, X20AP3111, X20AP3121, X20AP3131, X20AI2222, X20AI4222, X20AI8221, X20AI2322, X20AI4322, X20AI8321 • Bus Controller Methode <DeleteIoModules> hinzugefügt • Unterstützen des Auslesens von Längen-Information aus den Attributen von Status-Arrays • Methode <Reboot> zum manuellen Neustarten einzelner X2X-Module Änderungen • Bus Controller Status-Arrays haben eine Fixlänge von 201 Elementen. • NodeId von Methode <Reboot> von 120 auf 240 geändert • Verbesserung des Verbindungsmanagements im Zusammenhang mit DHCP Server • Fehlerhafter Name "Model" X20DIF371 korrigiert • Probleme beim Arbeiten mit Subscriptions behoben Version 1.06 Neu • Unterstützen neuer Methoden und Objekte • Bus Controller Status-Arrays hinzugefügt (z. B. ConfigurationStatusArray) Änderungen • Default IP-Adresse geändert auf 192.168.1.1 • Namespace-Arrays geändert • Maximale Anzahl möglicher möglicher X2X Module: 200 • Fixe X2X-Buszykluszeit: 2 ms • Anheben der Monitored Items auf max. 1000 • Umstrukturieren der Verzeichnisse, Objekte und NodeID's Version 0.09 Erste Prototypen-Version |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| V01.24 | * | 26.01.2021 | 492 KB | ZIP | X20BC008U_1_FW124.zip | |
| Beschreibung |
Firmwareupgrade X20BC008U Version 1.24 Verbesserungen • Unsaubere Abbrüche der TCP-Verbindung konnten dazu führen, dass sich kein Client mehr verbinden konnte Version 1.21 Neu • Zusätzliche Module: X20DO2649, X20DO4649, X20cDO4649, X20DO4529, X20DO6529, X20cDO6529, X20DO6639, X20cDO6639, X20AIA744, X20AIB744 X20SM1436-1*, X20SM1446-1* *... Nur Funktionsmodell "Rampe" Version 1.20 Neu • Zusätzliche Module: X20DO2321, X20DO4321, X20DO4331, X20(c)DO4332, X20(c)DO6321, X20(c)DO8331, X20(c)DO9321, X20DI2377, X20CM8281 Verbesserungen • Probleme am Webinterface in Zusammenhang mit Google Chrome behoben • Stabilität des IP-Stacks verbessert • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.18 Neu • Zusätzliche Module: X20cAI4622, X20cAO4622, X20cAP3121, X20cAP3131, X20cCS1020, X20cCS1030, X20cDIF371, X20cDOF322, X20cPS3300, X20cPS3310 ,X20(c)BT9100, X20BT9400, X20(c)BR9300 • Feature OutputKeepAlive hinzugefügt Verbesserungen • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.16 Verbesserungen • Stabilität im Falle von unerwarteten Verbindungsabbrüchen oder Überlastsituationen verbessert • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.13 Neu • Zusätzliche Module: X20CS1020, X20CS1030, X20AP3132, X20AP3171, X20AP3161, X20AP3122, X20AP3111, X20AP3121, X20AP3131, X20AI2222, X20AI4222, X20AI8221, X20AI2322, X20AI4322, X20AI8321 • Bus Controller Methode <DeleteIoModules> hinzugefügt • Unterstützen des Auslesens von Längen-Information aus den Attributen von Status-Arrays • Methode <Reboot> zum manuellen Neustarten einzelner X2X-Module Änderungen • Bus Controller Status-Arrays haben eine Fixlänge von 201 Elementen. • NodeId von Methode <Reboot> von 120 auf 240 geändert • Verbesserung des Verbindungsmanagements im Zusammenhang mit DHCP Server • Fehlerhafter Name "Model" X20DIF371 korrigiert • Probleme beim Arbeiten mit Subscriptions behoben Version 1.06 Neu • Unterstützen neuer Methoden und Objekte • Bus Controller Status-Arrays hinzugefügt (z. B. ConfigurationStatusArray) Änderungen • Default IP-Adresse geändert auf 192.168.1.1 • Namespace-Arrays geändert • Maximale Anzahl möglicher möglicher X2X Module: 200 • Fixe X2X-Buszykluszeit: 2 ms • Anheben der Monitored Items auf max. 1000 • Umstrukturieren der Verzeichnisse, Objekte und NodeID's Version 0.09 Erste Prototypen-Version |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| V01.21 | * | 12.11.2020 | 492 KB | ZIP | X20BC008U_1_FW121.zip | |
| Beschreibung |
Firmwareupgrade X20BC008U Version 1.21 Neu • Zusätzliche Module: X20DO2649, X20DO4649, X20cDO4649, X20DO4529, X20DO6529, X20cDO6529, X20DO6639, X20cDO6639, X20AIA744, X20AIB744 X20SM1436-1*, X20SM1446-1* *... Nur Funktionsmodell "Rampe" Version 1.20 Neu • Zusätzliche Module: X20DO2321, X20DO4321, X20DO4331, X20(c)DO4332, X20(c)DO6321, X20(c)DO8331, X20(c)DO9321, X20DI2377, X20CM8281 Verbesserungen • Probleme am Webinterface in Zusammenhang mit Google Chrome behoben • Stabilität des IP-Stacks verbessert • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.18 Neu • Zusätzliche Module: X20cAI4622, X20cAO4622, X20cAP3121, X20cAP3131, X20cCS1020, X20cCS1030, X20cDIF371, X20cDOF322, X20cPS3300, X20cPS3310 ,X20(c)BT9100, X20BT9400, X20(c)BR9300 • Feature OutputKeepAlive hinzugefügt Verbesserungen • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.16 Verbesserungen • Stabilität im Falle von unerwarteten Verbindungsabbrüchen oder Überlastsituationen verbessert • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.13 Neu • Zusätzliche Module: X20CS1020, X20CS1030, X20AP3132, X20AP3171, X20AP3161, X20AP3122, X20AP3111, X20AP3121, X20AP3131, X20AI2222, X20AI4222, X20AI8221, X20AI2322, X20AI4322, X20AI8321 • Bus Controller Methode <DeleteIoModules> hinzugefügt • Unterstützen des Auslesens von Längen-Information aus den Attributen von Status-Arrays • Methode <Reboot> zum manuellen Neustarten einzelner X2X-Module Änderungen • Bus Controller Status-Arrays haben eine Fixlänge von 201 Elementen. • NodeId von Methode <Reboot> von 120 auf 240 geändert • Verbesserung des Verbindungsmanagements im Zusammenhang mit DHCP Server • Fehlerhafter Name "Model" X20DIF371 korrigiert • Probleme beim Arbeiten mit Subscriptions behoben Version 1.06 Neu • Unterstützen neuer Methoden und Objekte • Bus Controller Status-Arrays hinzugefügt (z. B. ConfigurationStatusArray) Änderungen • Default IP-Adresse geändert auf 192.168.1.1 • Namespace-Arrays geändert • Maximale Anzahl möglicher möglicher X2X Module: 200 • Fixe X2X-Buszykluszeit: 2 ms • Anheben der Monitored Items auf max. 1000 • Umstrukturieren der Verzeichnisse, Objekte und NodeID's Version 0.09 Erste Prototypen-Version |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| V01.20 | * | 09.08.2019 | 483 KB | ZIP | X20BC008U_1_FW120.zip | |
| Beschreibung |
Firmwareupgrade X20BC008U Version 1.20 Neu • Zusätzliche Module: X20DO2321, X20DO4321, X20DO4331, X20(c)DO4332, X20(c)DO6321, X20(c)DO8331, X20(c)DO9321, X20DI2377, X20CM8281 Verbesserungen • Probleme am Webinterface in Zusammenhang mit Google Chrome behoben • Stabilität des IP-Stacks verbessert • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.18 Neu • Zusätzliche Module: X20cAI4622, X20cAO4622, X20cAP3121, X20cAP3131, X20cCS1020, X20cCS1030, X20cDIF371, X20cDOF322, X20cPS3300, X20cPS3310 ,X20(c)BT9100, X20BT9400, X20(c)BR9300 • Feature OutputKeepAlive hinzugefügt Verbesserungen • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.16 Verbesserungen • Stabilität im Falle von unerwarteten Verbindungsabbrüchen oder Überlastsituationen verbessert • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.13 Neu • Zusätzliche Module: X20CS1020, X20CS1030, X20AP3132, X20AP3171, X20AP3161, X20AP3122, X20AP3111, X20AP3121, X20AP3131, X20AI2222, X20AI4222, X20AI8221, X20AI2322, X20AI4322, X20AI8321 • Bus Controller Methode <DeleteIoModules> hinzugefügt • Unterstützen des Auslesens von Längen-Information aus den Attributen von Status-Arrays • Methode <Reboot> zum manuellen Neustarten einzelner X2X-Module Änderungen • Bus Controller Status-Arrays haben eine Fixlänge von 201 Elementen. • NodeId von Methode <Reboot> von 120 auf 240 geändert • Verbesserung des Verbindungsmanagements im Zusammenhang mit DHCP Server • Fehlerhafter Name "Model" X20DIF371 korrigiert • Probleme beim Arbeiten mit Subscriptions behoben Version 1.06 Neu • Unterstützen neuer Methoden und Objekte • Bus Controller Status-Arrays hinzugefügt (z. B. ConfigurationStatusArray) Änderungen • Default IP-Adresse geändert auf 192.168.1.1 • Namespace-Arrays geändert • Maximale Anzahl möglicher möglicher X2X Module: 200 • Fixe X2X- Buszykluszeit: 2 ms • Anheben der Monitored Items auf max. 1000 • Umstrukturieren der Verzeichnisse, Objekte und NodeID's Version 0.09 Erste Prototypen-Version |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| V01.18 | * | 10.04.2019 | 479 KB | ZIP | X20BC008U_1_FW118.zip | |
| Beschreibung |
Firmwareupgrade X20BC008U Version 1.18 Neu • Zusätzliche Module: X20cAI4622, X20cAO4622, X20cAP3121, X20cAP3131, X20cCS1020, X20cCS1030, X20cDIF371, X20cDOF322, X20cPS3300, X20cPS3310 ,X20(c)BT9100, X20BT9400, X20(c)BR9300 • Feature OutputKeepAlive hinzugefügt Verbesserungen • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.16 Verbesserungen • Stabilität im Falle von unerwarteten Verbindungsabbrüchen oder Überlastsituationen verbessert • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.13 Neu • Zusätzliche Module: X20CS1020, X20CS1030, X20AP3132, X20AP3171, X20AP3161, X20AP3122, X20AP3111, X20AP3121, X20AP3131, X20AI2222, X20AI4222, X20AI8221, X20AI2322, X20AI4322, X20AI8321 • Bus Controller Methode <DeleteIoModules> hinzugefügt • Unterstützen des Auslesens von Längen-Information aus den Attributen von Status-Arrays • Methode <Reboot> zum manuellen Neustarten einzelner X2X-Module Änderungen • Bus Controller Status-Arrays haben eine Fixlänge von 201 Elementen. • NodeId von Methode <Reboot> von 120 auf 240 geändert • Verbesserung des Verbindungsmanagements im Zusammenhang mit DHCP Server • Fehlerhafter Name "Model" X20DIF371 korrigiert • Probleme beim Arbeiten mit Subscriptions behoben Version 1.06 Neu • Unterstützen neuer Methoden und Objekte • Bus Controller Status-Arrays hinzugefügt (z. B. ConfigurationStatusArray) Änderungen • Default IP-Adresse geändert auf 192.168.1.1 • Namespace-Arrays geändert • Maximale Anzahl möglicher möglicher X2X Module: 200 • Fixe X2X- Buszykluszeit: 2 ms • Anheben der Monitored Items auf max. 1000 • Umstrukturieren der Verzeichnisse, Objekte und NodeID's Version 0.09 Erste Prototypen-Version |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| V01.16 | * | 22.08.2018 | 477 KB | ZIP | 60155_1.zip | |
| Beschreibung |
Firmwareupgrade X20BC008U Version 1.16 Verbesserungen • Stabilität im Falle von unerwarteten Verbindungsabbrüchen oder Überlastsituationen verbessert • Kleine Verbesserungen im Informationsmodell durchgeführt Version 1.13 Neu • Zusätzliche Module: X20CS1020, X20CS1030, X20AP3132, X20AP3171, X20AP3161, X20AP3122, X20AP3111, X20AP3121, X20AP3131, X20AI2222, X20AI4222, X20AI8221, X20AI2322, X20AI4322, X20AI8321 • Bus Controller Methode <DeleteIoModules> hinzugefügt • Unterstützen des Auslesens von Längen-Information aus den Attributen von Status-Arrays • Methode <Reboot> zum manuellen Neustarten einzelner X2X-Module Änderungen • Bus Controller Status-Arrays haben eine Fixlänge von 201 Elementen. • NodeId von Methode <Reboot> von 120 auf 240 geändert • Verbesserung des Verbindungsmanagements im Zusammenhang mit DHCP Server • Fehlerhafter Name "Model" X20DIF371 korrigiert • Probleme beim Arbeiten mit Subscriptions behoben Version 1.06 Neu • Unterstützen neuer Methoden und Objekte • Bus Controller Status-Arrays hinzugefügt (z. B. ConfigurationStatusArray) Änderungen • Default IP-Adresse geändert auf 192.168.1.1 • Namespace-Arrays geändert • Maximale Anzahl möglicher möglicher X2X Module: 200 • Fixe X2X- Buszykluszeit: 2 ms • Anheben der Monitored Items auf max. 1000 • Umstrukturieren der Verzeichnisse, Objekte und NodeID's Version 0.09 Erste Prototypen-Version |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| V01.13 | * | 29.03.2018 | 477 KB | ZIP | 60155_1.zip | |
| Beschreibung |
Firmwareupgrade X20BC008U Version 1.13 Neu • Zusätzliche Module: X20CS1020, X20CS1030, X20AP3132, X20AP3171, X20AP3161, X20AP3122, X20AP3111, X20AP3121, X20AP3131, X20AI2222, X20AI4222, X20AI8221, X20AI2322, X20AI4322, X20AI8321 • Bus Controller Methode <DeleteIoModules> hinzugefügt • Unterstützen des Auslesens von Längen-Information aus den Attributen von Status-Arrays • Methode <Reboot> zum manuellen Neustarten einzelner X2X-Module Änderungen • Bus Controller Status-Arrays haben eine Fixlänge von 201 Elementen. • NodeId von Methode <Reboot> von 120 auf 240 geändert • Verbesserung des Verbindungsmanagements im Zusammenhang mit DHCP Server • Fehlerhafter Name "Model" X20DIF371 korrigiert • Probleme beim Arbeiten mit Subscriptions behoben Version 1.06 Neu • Unterstützen neuer Methoden und Objekte • Bus Controller Status-Arrays hinzugefügt (z. B. ConfigurationStatusArray) Änderungen • Default IP-Adresse geändert auf 192.168.1.1 • Namespace-Arrays geändert • Maximale Anzahl möglicher möglicher X2X Module: 200 • Fixe X2X- Buszykluszeit: 2 ms • Anheben der Monitored Items auf max. 1000 • Umstrukturieren der Verzeichnisse, Objekte und NodeID's Version 0.09 Erste Prototypen-Version |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| V01.06 | * | 30.11.2017 | 451 KB | ZIP | 60155_1.zip | |
| Beschreibung |
Firmwareupgrade X20BC008U Version 1.06 Neu • Unterstützen neuer Methoden und Objekte • Bus Controller Status-Arrays hinzugefügt (z. B. ConfigurationStatusArray) Änderungen • Default IP-Adresse geändert auf 192.168.1.1 • Namespace-Arrays geändert • Maximale Anzahl möglicher möglicher X2X Module: 200 • Fixe X2X- Buszykluszeit: 2 ms • Anheben der Monitored Items auf max. 1000 • Umstrukturieren der Verzeichnisse, Objekte und NodeID's Version 0.09 Erste Prototypen-Version |
|||||