DWL@DWL10000832091
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.0 | * | 26.08.2026 | 6 MB | EXE | AS6_HW_X90CP154.60-S1.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (X90CP154.60-S1) Revisionsinformationen X90CP154.60-S1 Version 1.1.2.0: ID: RKFY-12769 Datenpunkt "ErrorDigitalOutput" für safety PWM entfernt - Der Datenpunkt „ErrorDigitalOutput“ wurde für die Gruppe „Safe PWM“ nichtverwendet und wurde daher entfernt. - Tippfehler im Description Text wurden korrigiert. -Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10668_1.fp(3) Version 1.1.1.0: ID: RKFY-10747 Serielle Schnittstelle IF1 funktioniert mit Automation Studio 6 nicht Beim FRM_open der seriellenSchnittstelle IF1 geht die Steuerung in den Service Mode. Dies tritt nur mit Automation Studio 6 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\10668_1.fp(3) Version 1.1.0.0: ID: RKFY-8290 Unterstützung für Automation Studio 6 Erste Revision für AS 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10668_1.fp(3) Version 1.0.2.0: ID: RKFY-7905 Hilfe Dateien ergänzt Beim Drücken auf die "F1" Taste wurde die SL Hilfe nicht aufgerufen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10668_1.fp(3) Version 1.0.0.0: ID: RKFY-7415 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10668_1.fp(3) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.1.0 | * | 17.11.2025 | 6 MB | EXE | AS6_HW_X90CP154.60-S1.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (X90CP154.60-S1) Revisionsinformationen X90CP154.60-S1 Version 1.1.1.0: ID: RKFY-10747 Serielle Schnittstelle IF1 funktioniert mit Automation Studio 6 nicht Beim FRM_open der seriellenSchnittstelle IF1 geht die Steuerung in den Service Mode. Dies tritt nur mit Automation Studio 6 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\10668_1.fp(3) Version 1.1.0.0: ID: RKFY-8290 Unterstützung für Automation Studio 6 Erste Revision für AS 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10668_1.fp(3) Version 1.0.2.0: ID: RKFY-7905 Hilfe Dateien ergänzt Beim Drücken auf die "F1" Taste wurde die SL Hilfe nicht aufgerufen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10668_1.fp(3) Version 1.0.0.0: ID: RKFY-7415 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10668_1.fp(3) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.0.0 | * | 09.09.2025 | 6 MB | EXE | AS6_HW_X90CP154.60-S1.exe | |
| Beschreibung |
V6.3 HW Upgrade (X90CP154.60-S1) Revisionsinformationen X90CP154.60-S1 Version 1.1.0.0: ID: RKFY-8290 Unterstützung für Automation Studio 6 Erste Revision für AS 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10668_1.fp(3) Version 1.0.2.0: ID: RKFY-7905 Hilfe Dateien ergänzt Beim Drücken auf die "F1" Taste wurde die SL Hilfe nicht aufgerufen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10668_1.fp(3) Version 1.0.0.0: ID: RKFY-7415 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\10668_1.fp(3) |
|||||