V6.0 HW Upgrade (X90RO440.05-00)

DWL@DWL10000878586

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.1 * 08.10.2026 580 KB EXE AS6_HW_X90RO440.05-00.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X90RO440.05-00)

Revisionsinformationen X90RO440.05-00

Version 1.1.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierteFirmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 694525
Mögliches Hochlaufproblem falls Firmware Update durch Powercycle unterbrochen wird wurde behoben (Bootloader)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\63018_1.fw(101)

Version 1.0.0.0:

ID: 626135
Erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\63018_1.fw(100)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo