DWL@DWL10000878454

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.1 * 07.10.2026 2 MB EXE AS6_HW_X67SM4320.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X67SM4320)

Revisionsinformationen X67SM4320

Version 2.2.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 669440
Unterstützung für mappMotion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 671960
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.51
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(200), 1\7628_4.fw(200)

Version 1.6.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.1.3:

ID: 515285
Konfiguration nach Motor gruppiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(200), 1\7628_4.fw(200)

Version 1.5.1.2:

ID: 487750
Korrektur bei Betrieb auf SGC
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(200), 1\7628_4.fw(200)

Version 1.5.1.1:

ID: 474740
Überarbeitung des Motion Wizzard
Im AS 4.x wird dieveraltete Library "AsString" nicht mehr in das AS Projekteingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(200), 1\7628_4.fw(200)

Version 1.5.1.0:

ID: 477710
Moduldokumentation aktualisiert
DatenblattV2.31
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(200),1\7628_4.fw(200)

Version 1.5.0.1:

ID: 459165
hwc und hwxDatei korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(200), 1\7628_4.fw(200)

Version 1.5.0.0:

ID: 450680
Mindestgeschwindigkeit für Stall Detection ist nun konfigurierbar
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 457040
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.30
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(200), 1\7628_4.fw(200)

Version 1.4.1.0:

ID: 220345
Dokumentation geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 283525
Dokumentation geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 429925
Dokumentation geändert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(100), 1\7628_4.fw(100)

Version 1.4.0.0:

ID: 400925
Funktionsmodell Rampe: neuer Modus
Modus -120: Referenzposition setzen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 400935
Zykluszeit des MPGen einstellbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 406970
Problem in HWX Datei korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 406995
HWC Eintrag korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 407355
Problem in HWX Datei korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 426500
HWX File erweitert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(100), 1\7628_4.fw(100)

Version 1.2.2.2:

ID: 326595
Erweiterung Diagnosekanäle
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(10), 1\7628_4.fw(10)

Version 1.2.2.0:

ID: 299900
Fehlerbehebung der Stall-Detection am Kanal 2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7628_3.fw(10), 1\7628_4.fw(10)

Version 1.2.1.0:

ID: 272635
Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfiguration für Referenziergeschwindigkeitmöglich
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 272680
Upgrade benötigt bestimmte Automation Studio Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(9), 1\7628_4.fw(9)

Version 1.0.5.0:

ID: 233635
X67SM4320 funktioniert jetzt auch an einerSGC-CPU
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(6), 1\7628_4.fw(8)

Version 1.0.4.0:

ID: 194030
Korrektur: Referenzieren auf Stall funktioniert nun auch mit HW Rev >= B5 der X67SM4320
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7628_3.fw(6), 1\7628_4.fw(8)

Version 1.0.1.0:

ID: 164490
Firmware für das Module wurdehinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7628_3.fw(4)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo