DWL@DWL10000878452
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.1 | * | 07.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X67SM2436.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X67SM2436) Revisionsinformationen X67SM2436 Version 2.3.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: 720265 Unterstützung neue HW-Variante 6 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722855 FullstepThreshold bei Überlauf begrenzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 724055 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.70 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(230), 1\7627_5.fw(230), 1\7627_6.fw(230) Version 2.2.0.0: ID: 639920 Unterstützung für mappMotion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 671940 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.62 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(210), 1\7627_5.fw(210) Version 1.6.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.5.0.1: ID: 500570 hwx Fehlerbehebung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(210), 1\7627_5.fw(210) Version 1.5.0.0: ID: 551040 azyklischer Lesezugriff für die Register Haltestrom/Nennstrom und Maximalstrom Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 562760 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.50 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(210), 1\7627_5.fw(210) Version 1.4.1.2: ID: 500570 hwx Fehlerbehebung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(200), 1\7627_5.fw(200) Version 1.4.1.1: ID: 474735 Überarbeitung des Motion Wizzard Im AS 4.x wird die veraltete Library "AsString" nicht mehr in das ASProjekteingefügt. Stattdessen wird die "AsBrStr" vom Motion Wizzard genutzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(200), 1\7627_5.fw(200) Version 1.4.1.0: ID: 477705 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.31 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(200), 1\7627_5.fw(200) Version 1.4.0.1: ID: 469960 Default Wert im hwx angepasst Default Wert für "Verwendeter Geber Motor x" auf den ursprünglichen Wert gesetzt - (nur im hwx, Funktionsmodell Motion Configuration) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(200), 1\7627_5.fw(200) Version 1.4.0.0: ID: 454735 Mindestgeschwindigkeit für Stall Detection ist nun konfigurierbar Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 458810 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(200), 1\7627_5.fw(200) Version 1.3.1.1: ID: 400920 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400930 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 406960 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 406990 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 407350 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 426495 HWX File erweitert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(100) Version 1.3.1.0: ID: 367180 Fehler in der encoder emulation behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(22) Version 1.2.3.0: ID: 323200 Ergänzung der EPLAN-Daten GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 326395 Falsche Beschreibung korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(20) Version 1.2.2.0: ID: 180555 Upgrade funktionierte mit alten HW-Varianten nicht (HW2, HW3) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 310075 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(14), 1\7627_3.fw(14), 1\7627_4.fw(20) Version 1.2.1.0: ID: 272550 Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfiguration für Referenziergeschwindigkeitmöglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 272565 Rampenfunktionsmodell: Mit Kundenmotor wechselt ACOPOSMicro nicht in SwitchedOn Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(13), 1\7627_3.fw(13), 1\7627_4.fw(20) Version 1.1.1.2: ID: 256440 Modulinformationen wurden nicht mehr angezeigt Für Automation Runtime Versionen > AR A3.08 wurden keine Modulinformationenangezeigt. Dies wurde korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(13), 1\7627_3.fw(13), 1\7627_4.fw(19) Version 1.1.1.1: ID: 255900 Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(13), 1\7627_3.fw(13), 1\7627_4.fw(19) Version 1.1.1.0: ID: 229515 X67SM2436 wechselt ohne Probleme in den "Switched On" State Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(13), 1\7627_3.fw(13), 1\7627_4.fw(19) Version 1.0.0.2: ID:193760 Ab Revision 1.0.0.2 funktioniert das Rampenfunktionsmodell auf SGC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7627_1.fw(16), 1\7627_2.fw(13), 1\7627_3.fw(13), 1\7627_4.fw(17) |
|||||