DWL@DWL10000878280
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.1 | * | 07.10.2026 | 6 MB | EXE | AS6_HW_X20IF10E3-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF10E3-1) Revisionsinformationen X20IF10E3-1 Version 1.9.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.9.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.0: ID: 627915 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 716615 Denial of Service vulnerability in PROFINET IO Devicebehoben. Denial of Service vulnerability in PROFINET IO Device behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 721620 Erweiterung: Betrieb hinter einer X20(c)EM* möglich Das Modul kann nun auch an einer X20(c)EM* betrieben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(50), 1\42782_1.fw(13) Version 1.7.0.0: ID: 644775 Neue Firmware Falsches Mapping im Feld "DeviceIdentification" wurde korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42782a1.fw(49), 1\42782_1.fw(13) Version 1.6.0.0: ID: 626150 Bibliothekzum Lesen und Setzen der PROFINET Identifikations-, I&M- und Assetdaten. Um diese Bibliothek verwenden zu können, ist das X20IF10E3-1 Hardware Upgrade Version 1.6.0.0(oder höher) und die GSDML Datei "GSDML-V2.34-BuR-X20IF10E3_1-20180919.xml"(oder neuer) zu verwenden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42782a1.fw(48), 1\42782_1.fw(13) Version 1.5.0.0: ID: 520785 Eingangsdaten werden im IO Mapping nicht aktualisiert, wenn in der Device Konfiguration des PROFINET Slaves nur Input Daten konfiguriert sind. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42782a1.fw(46), 1\42782_1.fw(13) Version 1.4.0.0: ID: 522330 Neue FW Erweiterung Profisafe Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42782a1.fw(45), 1\42782_1.fw(13) Version 1.3.8.0: ID: 483010 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 499920 HWX angepasst ConfigUID entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(41), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.7.0: ID: 474420 X20IF10E3-1 kann zusätzlich auf X20SL8110 oder X20cSL8110 gesteckt werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(41), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.6.0: ID: 469030 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10E3-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(41), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.5.0: ID: 462355 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(41), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.4.0: ID: 465260 X20IF10E3-1 liefert falsche Seriennummer bzw. kein ModulOK Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(41), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.2.0: ID: 432450 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(42), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.1.0: ID: 427515 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(38), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.0.3: ID: 382305 Profinet-Zertifizierung Zertifizierung der Interface Karte nach Profinet Standard V 2.31. Conformance Class: B,C Netload Class: III Firmware: V 3.5.52 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 392380 Unterstützung Coated CPUs und Buscontroller Unterstützung Coated CPUs und Buscontroller Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(38), 1\42782_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 299210 Neue Firmware: PI/PNO-Zertifizierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(26), 1\42782_1.fw(12) Version 1.1.1.0: ID: 267080 Profinet Slave sendet LLDP Pakete mit eingetragener Management Adresse 0.0.0.0 Wird im Profinet Slave eine fixe IP-Adresse von einem Profinet Master aus programmiert, so sendet der Slave nach einem Neustart trotzdem 5 LLDP Pakete mit eingetragener Management Adresse 0.0.0.0. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42782a1.fw(24), 1\42782_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 257465 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen GSD-Datei. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42782a1.fw(19), 1\42782_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240740 X20 Interface PROFINET RT Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface PROFINET RT Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(17), 1\42782_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 237570 Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, neue Online Hilfe Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, neue Online Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(17), 1\42782_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235805 Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, erste Version Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42782a1.fw(17), 1\42782_1.fw(12) Version 1.0.0.0: ID: 228535 Unterstützung X20IF10E3-1 Unterstützung X20IF10E3-1, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(16), 1\42782_1.fw(12) |
|||||