DWL@DWL10000878185

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.6.1.1 * 06.10.2026 809 KB EXE AS6_HW_X20DI2377.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DI2377)

Revisionsinformationen X20DI2377

Version 1.6.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.6.0.0:

ID: 705655
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.13
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 765870
Die Einstellung „Unsymmetrische Ein/Aus Größe zulassen“ kann ab der Revision K0 zu einem zyklischen Ausfall des Moduls führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7054_1.fw(544), 1\7054_21.fw(120), 1\7054_22.fw(120), 1\7054_5.fw(802), 1\7054_6.fw(802), 1\7054_7.fw(805)

Version 1.5.0.0:

ID: 748930
Unterstützung neue HW-Variante 21
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7054_1.fw(544), 1\7054_21.fw(110), 1\7054_5.fw(802), 1\7054_6.fw(802), 1\7054_7.fw(805)

Version 1.4.1.0:

ID: 680660
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.13
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 735550
Unterstützung HW-Variante 7
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7054_1.fw(544), 1\7054_5.fw(802), 1\7054_6.fw(802), 1\7054_7.fw(805)

Version 1.3.0.0:
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
Version 1.1.4.0:

ID: 535710
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.06
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\7054_1.fw(544), 1\7054_5.fw(802), 1\7054_6.fw(802)

Version 1.1.3.0:

ID: 400555
Erweiterung Online-Hilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 405705
Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7054_1.fw(544), 1\7054_5.fw(802), 1\7054_6.fw(802)

Version 1.1.2.0:

ID: 287250
Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7054_1.fw(544), 1\7054_5.fw(802), 1\7054_6.fw(802)

Version1.1.1.0:

ID: 188540
Erweiterung Konfiguration SW Zähler Reset Datenpunkte
Erweiterung Konfiguration SW Zähler Reset Datenpunkte
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7054_1.fw(544), 1\7054_5.fw(784)

Version 1.1.0.0:

ID: 171425
Erweiterung Funktion SW Zähler
Erweiterung Funktion SW Zähler mit Eingangsfilter
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7054_1.fw(544), 1\7054_5.fw(784)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo