DWL@DWL10000808524

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.0.0 * 30.07.2025 954 KB EXE AS6_HW_X20cPS3300.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cPS3300)

Revisionsinformationen X20cPS3300

Version 1.5.0.0:

ID: TDYD-9096
Die Stromgrenzwerte wurden auf den HW-Varianten vereinheitlicht.
Ab 1,5 A wird die Warnungs-LED aktiviert.
Ab 2,3 A wird das Error-Bit und die Error-LED gesetzt.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57107_21.fw(241), 1\57107_22.fw(241), 1\57107_6.fw(816)

Version 1.4.0.0:

ID: TDYD-7656
Falsch konfigurierte Module, wurden am X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert.
Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlauf des Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nurmehr eine zyklische Größe von 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert, kann dieses Modul am Bus nicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kann man diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57107_21.fw(240), 1\57107_22.fw(240), 1\57107_6.fw(816)

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 464170
Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei
Anpassungen zur einfacheren Wartung der Hardware-Dateien von X20- und X20c-Modulen
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57107_6.fw(816)

Version 1.0.3.0:

ID: 459840
Anpassung für AS4
- AutoConnect geändert auf X20BM01
- Dokumentation Zubehör mit X20MB05 erweitert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57107_6.fw(816)

Version 1.0.0.0:

ID: 309815
Unterstützung X20cPS3300
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57107_6.fw(816)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.0 * 20.01.2025 926 KB EXE AS6_HW_X20cPS3300.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20cPS3300)

Revisionsinformationen X20cPS3300

Version 1.4.0.0:

ID: TDYD-7656
Falsch konfigurierte Module, wurden am X2X Bus unter Umständen nicht identifiziert.
Bei diversen Kundenapplikationen wird eine dynamische Hardwarekonfigurationverwendet. In diesem Fall wird im AS einfach eine Standardkonfiguration erstellt und nach dem Hochlaufdes Systems wird die tatsächliche Konfiguration ausgelesen. Durch eine Hardwareumstellung diverser IO-Module wird im Bootloader nurmehr eine zyklische Größe von 12 Bytes (vorher 31 Bytes) akzeptiert. Wird jetzt ein Modul mit mehr zyklischen Daten (z.B.: ein Safety Modul) konfiguriert, kann dieses Modul am Busnicht mehr identifiziert werden. Als Workaround kann man diese „großen“ Module auf andere X2X Steckplätze konfigurieren. Dieses Problem kann nur mit einem neuen Bootloader behoben werden, welcher nur über die Produktion ausgeliefert werden kann. Die Produktion wird dementsprechend auf die neue Software umgestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57107_21.fw(240), 1\57107_22.fw(240), 1\57107_6.fw(816)

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.1.0.0:

ID: 464170
Allgemeine Anpassungen in der Hardware-Datei
Anpassungen zur einfacheren Wartung der Hardware-Dateien von X20- und X20c-Modulen
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57107_6.fw(816)

Version 1.0.3.0:

ID: 459840
Anpassung für AS4
- AutoConnect geändert auf X20BM01
- Dokumentation Zubehör mit X20MB05 erweitert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57107_6.fw(816)

Version 1.0.0.0:

ID: 309815
Unterstützung X20cPS3300
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57107_6.fw(816)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo