DWL@DWL10000878120
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2.1 | * | 06.10.2026 | 2 MB | EXE | AS6_HW_X20CM8323.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20CM8323) Revisionsinformationen X20CM8323 Version 1.4.2.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 756090 Überlaufproblem bei negativen Messwerten bei der Strommessung am Digitalausgang GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7491_1.fw(36), 1\7491_2.fw(16), 1\7491_4.fw(16), 1\7491_5.fw(16) Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.6.0: ID: 603844 APROL: Fehlendes Attribut für Channel- Parameter mit ID="Sig_*" eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein ID: 604860 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7491_1.fw(36), 1\7491_2.fw(12), 1\7491_4.fw(15) Version 1.1.5.0: ID: 522540 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7491_1.fw(36), 1\7491_2.fw(12), 1\7491_4.fw(15) Version 1.1.4.0: ID: 475645 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7491_1.fw(36), 1\7491_2.fw(12), 1\7491_4.fw(15) Version 1.1.3.0: ID: 469160 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 3.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7491_1.fw(36), 1\7491_2.fw(12), 1\7491_4.fw(15) Version 1.1.2.0: ID: 268815 Dokumentation aktualisiert Dokumentation aktualisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 386025 Korrektur - neue Firmware für Hardware Version 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7491_1.fw(36), 1\7491_2.fw(12), 1\7491_4.fw(15) Version 1.1.1.0: ID: 380215 Unterstützung für HW-Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7491_1.fw(36), 1\7491_2.fw(12), 1\7491_4.fw(14) Version 1.1.0.0: ID: 325320 Datenpunkte für Stromistwerte einblendbar Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7491_1.fw(36), 1\7491_2.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 195325 Die Energizing Time wird nun immer richtig übertragen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7491_1.fw(36), 1\7491_2.fw(11) |
|||||