DWL@DWL10000878119

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.5.0.1 * 06.10.2026 1 MB EXE AS6_HW_X20CM8281.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20CM8281)

Revisionsinformationen X20CM8281

Version 1.5.0.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.5.0.0:

ID: 645270
Korrektur der Konfigurationsbeschreibung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9411_5.fw(785), 1\9411_6.fw(785)

Version 1.4.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.11
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.3.0.0:

ID:
Anpassungen für Automation Studio 4.8
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 1.2.0.0:

ID: 660345
Korrekte Installation der FW-Files V785 in allen AS-Versionen.
FW-Files V784 von Upgrade 1.0.4.0 wurden von Upgrade 1.1.0.0 nicht überschrieben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9411_5.fw(785), 1\9411_6.fw(785)

Version 1.1.0.0:

ID: 656100
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.14
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 658200
Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9411_5.fw(785), 1\9411_6.fw(785)

Version 1.0.4.0:

ID: 329935
Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 446325
Beschreibung im HW Katalog korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9411_5.fw(784), 1\9411_6.fw(784)

Version 1.0.3.0:

ID: 288265
Korrektur Messfehler bei Torzeitmessung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9411_5.fw(784), 1\9411_6.fw(784)

Version 1.0.2.1:

ID: 274340
Erweiterung Konfiguration SW Zähler Reset Datenpunkte
Korrektur Torzeitmessung auf Buscontroller
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9411_5.fw(770)

Version 1.0.1.1:

ID: 196465
Fehlerhafter Text der Ausgangsbeschreibung korrigiert
Fehlerhafter Text der Ausgangsbeschreibung korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9411_5.fw(770)

Version 1.0.1.0:

ID: 188895
Fehlerhafte Berechnung der Werte in der Einstellung 4-20 mA behoben
Fehlerhafte Berechnung der Werte in der Einstellung 4-20 mA behoben
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9411_5.fw(770)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo