DWL@DWL10000878112

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.1 * 06.10.2026 3 MB EXE AS6_HW_X20CM0985.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20CM0985)

Revisionsinformationen X20CM0985

Version 1.1.1.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
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
Version 1.0.6.0:

ID: 458525
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V1.20
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9267_2.fw(336), 1\9267_3.fw(340)

Version 1.0.5.0:

ID: 326020
Erweiterung EPLAN- Daten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9267_2.fw(336), 1\9267_3.fw(340)

Version 1.0.4.0:

ID: 300384
Kurzbeschreibung des Moduls wurde richtiggestellt (englische)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 306915
Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9267_2.fw(336), 1\9267_3.fw(340)

Version 1.0.1.0:

ID: 197065
Buskopplerunterstützung für X20CM0985
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9267_2.fw(335)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo