DWL@DWL10000878809
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | * | 09.10.2026 | 666 KB | EXE | AS6_HW_5APC3200.RPL4-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5APC3200.RPL4-000) Revisionsinformationen 5APC3200.RPL4-000 Version 1.3.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglichteine automatische Authentizitätsprüfung auf demZielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.1.0: ID: AQAJ-13939 Neue APC3200 MTCX Version V01.04 mit folgenden Änderungen: - Bugfix: Power LED der 5AC901.ISIO-00 funktionierte nicht. - Optimierungen der CAN Kommunikation mit der 5AC901.ICAN-01. - Optimierungen des internen Netzteils. - Unterstuetzung des 5APC3200.RPL4-000 und 5PPC3200.RPL4-000 CPU Board ab AR 6.7.8. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\14997_0.fw(104) |
|||||