V4.0 HW Upgrade (8EAC0122.003-1)

DWL@DWL10000433594

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.1.1 * 24.11.2023 633 KB EXE AS4_HW_8EAC0122.003-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (8EAC0122.003-1)

Revisionsinformationen 8EAC0122.003-1

Version 2.2.1.1:

ID: 778165
HW Upgrade für 8EAC0122.003-1: Speichern des Schnittstellentypstandardwertes
Speichern des Standardwertes des Schnittstellentyps.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.2.0.0:

ID: 549215
Unterstützung Motion System mapp Motion
HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.2:

ID: 516725
ACOPOS P3 mit 8EAC0122.003-1: Fehler bei der Geberkonfiguration
Wird ein Geberinterface der 8EAC0122.003-1 mit höherem Index als der maximalen Achsanzahl des zugehörigen ACOPOS P3Moduls aktiviert, wurde eine fehlerhafteGeberkonfiguration abgesetzt.
Konfigurierte Geber sämtlicher Achsen aller Module wurden nicht parametriert.Wird eine solche Konfiguration erkannt wird nun ein Fehler ausgegeben (AS 4.3.3 oder höher).

Bei AS Versionen kleiner AS 4.3.3 ist darauf zu achten, dass der Index des Geberinterfaces nicht größer als die maximale Achsanzahl ist.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.1:

ID: 480280
8EAC0122.003-1: Geberparameter werden nicht übertragen
Es werden nur die Geberparameter bis zum ersten auf "Nicht verwendet" eingestellten Geber übertragen. Ist zum Beispiel der Geber für die zweite Achse auf "Nicht verwendet" eingestellt, dann werden die Geberparameter für die dritte und sämtliche weitere Achsen ebenfalls nicht übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.0.0 * 01.09.2017 287 KB EXE AS4_HW_8EAC0122.003-1.exe
Beschreibung V4.0 HW Upgrade (8EAC0122.003-1)

Revisionsinformationen 8EAC0122.001-1

Version 2.2.0.0:

ID: 549215
Unterstützung Motion System mapp Motion
HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 1.0.0.2:

ID: 485175
HW Upgrade war für falsche AS Versionen verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo