DWL@DWL10000340434
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.5.0 | * | 12.02.2016 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20IF10E3-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF10E3-1) Revisionsinformationen X20IF10E3-1 Version 1.3.5.0: ID: 462355 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(41), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.4.0: ID: 465260 X20IF10E3-1 liefert falsche Seriennummer bzw. kein ModulOK Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(41), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.2.0: ID: 432450 / Support ID: 400167288 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(42), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.1.0: ID: 427515 / Support ID: 400152176 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(38), 1\42782_1.fw(12) Version 1.3.0.3: ID: 382305 Profinet-Zertifizierung Zertifizierung der Interface Karte nach Profinet Standard V 2.31. Conformance Class: B,C Netload Class: III Firmware: V 3.5.52 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 392380 Unterstützung Coated CPUs und Buscontroller Unterstützung Coated CPUs und Buscontroller Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(38), 1\42782_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 299210 Neue Firmware: PI/PNO-Zertifizierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware:1\42782a1.fw(26), 1\42782_1.fw(12) Version 1.1.1.0: ID: 267080 Profinet Slave sendet LLDP Pakete mit eingetragener Management Adresse 0.0.0.0 Wird im Profinet Slave eine fixe IP-Adresse von einem Profinet Master aus programmiert, so sendet der Slave nach einem Neustart trotzdem 5 LLDPPakete miteingetragener Management Adresse 0.0.0.0. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42782a1.fw(24), 1\42782_1.fw(12) Version 1.1.0.1: ID: 257465 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID Achtung! Dieses Update erfordert eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen GSD-Datei. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42782a1.fw(19), 1\42782_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240740 X20 Interface PROFINET RT Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface PROFINET RT Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(17), 1\42782_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 237570 Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, neue Online Hilfe Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, neue Online Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(17), 1\42782_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235805 Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, erste Version Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42782a1.fw(17), 1\42782_1.fw(12) Version 1.0.0.0: ID: 228535 Unterstützung X20IF10E3-1 Unterstützung X20IF10E3-1, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42782a1.fw(16), 1\42782_1.fw(12) |
|||||