DWL@DWL10000292004

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.1.0 * 28.05.2014 735 KB EXE AS3.0_HW_X20IF10D1-1.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20IF10D1-1)

Revisionsinformationen X20IF10D1-1

Version 1.2.1.0:

ID: 357120
Dynamische Konfiguration
Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42779a1.fw(18), 1\42779_1.fw(12)

Version1.2.0.0:

ID: 283615
Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42779a1.fw(18), 1\42779_1.fw(12)

Version 1.1.1.0:

ID: 268245
Eingangsdaten von Ethernet/IP-Slaves werden nicht mehr übertragen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42779a1.fw(17), 1\42779_1.fw(12)

Version 1.1.0.0:

ID: 257440
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit derB&R Vendor ID
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42779a1.fw(15), 1\42779_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 239190
Schnittstellenmodul EtherNet/IP Scanner, erste Version
Schnittstellenmodul EtherNet/IP Scanner, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42779a1.fw(13), 1\42779_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo