DWL@DWL10000382803
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.0.0 | * | 31.03.2021 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cIF1072.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cIF1072) Revisionsinformationen X20cIF1072 Version 1.8.0.0: ID: 719930 Mögliches Hochlauf- und Warmstartproblem behoben In seltenen Fällen könnte es vorkommen, dass das Modul nach einem Hochlauf oder Warmstart nicht zuverlässig erkannt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630_4.pci(4), 1\58630a0.can(130), 1\58630a1.can(130), 1\58630a4.can(0) Version 1.7.0.0: ID: 676370 / Support ID: 400312519 UnterstützungHW Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630_4.pci(3), 1\58630a0.can(130), 1\58630a1.can(130), 1\58630a4.can(0) Version 1.6.0.0: ID: 686485 / Support ID: 400315650 Verbesserte Verarbeitung von RTR Objekten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630a0.can(130), 1\58630a1.can(130) Version 1.5.0.0: ID: 637130 Unterstützung Hardware-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630a0.can(122), 1\58630a1.can(122) Version 1.2.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 618155 / Support ID: 301108691 Fehlerhaftes Boot-Verhalten bei X20CP15xx X20IF1072 verursacht sporadisch bei X20CP15xx ein fehlerhaftes Boot-Verhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(12), 1\58630a0.can(122) Version 1.1.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(11), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.8.0: ID: 517730 Moduldokumentationaktualisiert Datenblatt V2.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.7.0: ID: 473690 Fehler beim Lesen des NodeSwitch korrigiert GeänderteKanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.6.0: ID: 465960 Erweiterung Datenpunkt ModuleOk,Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.0.2: ID: 372655 Unterstützung X20cIF1072 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.7.0.0 | * | 21.08.2020 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cIF1072.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cIF1072) Revisionsinformationen X20cIF1072 Version 1.7.0.0: ID: 676370 / Support ID: 400312519 Unterstützung HW Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630_4.pci(2), 1\58630a0.can(130), 1\58630a1.can(130), 1\58630a4.can(0) Version 1.6.0.0: ID: 686485 / Support ID: 400315650 Verbesserte Verarbeitung von RTR Objekten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630a0.can(130), 1\58630a1.can(130) Version 1.5.0.0: ID: 637130 Unterstützung Hardware-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630a0.can(122), 1\58630a1.can(122) Version 1.2.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzenZeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 618155 / Support ID: 301108691 Fehlerhaftes Boot-Verhalten bei X20CP15xx X20IF1072 verursacht sporadisch bei X20CP15xx ein fehlerhaftes Boot-Verhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\58630_0.pci(12), 1\58630a0.can(122) Version 1.1.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehendeFrame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(11), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.8.0: ID: 517730 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.7.0: ID: 473690 Fehler beim Lesen des NodeSwitch korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.6.0: ID: 465960 Erweiterung Datenpunkt ModuleOk, Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.0.2: ID: 372655 Unterstützung X20cIF1072 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.6.0.0 | * | 29.04.2020 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cIF1072.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cIF1072) Revisionsinformationen X20cIF1072 Version 1.6.0.0: ID: 686485 / Support ID: 400315650 Verbesserte Verarbeitung von RTR Objekten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630a0.can(130), 1\58630a1.can(130) Version 1.5.0.0: ID: 637130 Unterstützung Hardware-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630a0.can(122), 1\58630a1.can(122) Version 1.2.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällenerkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 618155 / Support ID: 301108691 Fehlerhaftes Boot-Verhalten bei X20CP15xx X20IF1072 verursacht sporadisch bei X20CP15xx ein fehlerhaftes Boot-Verhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(12), 1\58630a0.can(122) Version 1.1.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\58630_0.pci(11), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.8.0: ID: 517730 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.7.0: ID: 473690 Fehler beim Lesen des NodeSwitch korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.6.0: ID: 465960 Erweiterung Datenpunkt ModuleOk, Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.0.2: ID: 372655 Unterstützung X20cIF1072 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.5.0.0 | * | 30.04.2019 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cIF1072.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cIF1072) Revisionsinformationen X20cIF1072 Version 1.5.0.0: ID: 637130 Unterstützung Hardware-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630a0.can(122), 1\58630a1.can(122) Version 1.2.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbstmit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert DatenblattV2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 618155 / Support ID: 301108691 Fehlerhaftes Boot-Verhalten bei X20CP15xx X20IF1072 verursacht sporadisch bei X20CP15xx ein fehlerhaftes Boot-Verhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(12), 1\58630a0.can(122) Version 1.1.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspannestartet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentationaktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(11), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.8.0: ID: 517730 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.7.0: ID: 473690 Fehler beim Lesen des NodeSwitch korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.6.0: ID: 465960 Erweiterung Datenpunkt ModuleOk, Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.0.2: ID: 372655 Unterstützung X20cIF1072 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.0 | * | 31.10.2018 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cIF1072.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cIF1072) Revisionsinformationen X20cIF1072 Version 1.2.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler inCAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 618155 / Support ID: 301108691 Fehlerhaftes Boot-Verhalten bei X20CP15xx X20IF1072 verursacht sporadisch bei X20CP15xx ein fehlerhaftes Boot-Verhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(12), 1\58630a0.can(122) Version 1.1.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung einesCAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(11), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.8.0: ID: 517730 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.7.0: ID: 473690 Fehler beim Lesen des NodeSwitch korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.6.0: ID: 465960 Erweiterung Datenpunkt ModuleOk, Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.0.2: ID: 372655 UnterstützungX20cIF1072 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.8.0 | * | 07.02.2017 | 823 KB | EXE | AS3.0_HW_X20cIF1072.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cIF1072) Revisionsinformationen X20cIF1072 Version 1.0.8.0: ID: 517730 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.7.0: ID: 473690 Fehler beim Lesen des NodeSwitch korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.6.0: ID: 465960 Erweiterung Datenpunkt ModuleOk, Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.0.2: ID: 372655 Unterstützung X20cIF1072 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) |
|||||