DWL@DWL10000064670
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.4.0 | * | 22.04.2010 | 538 KB | EXE | AS2.6_HW_5LS189.61.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (5LS189.61) Revisionsinformation 5LS189.61: Version 1.0.1.0: ID#173250: Bei Modulen die zwischen 01.08.2007 und 24.01.2008 geliefert wurden, kann es zu Lesefehlern aus dem batteriegepufferten SRAM kommen. Version 1.0.2.0: ID#213725: Eingangsdaten wurden bei Verwendung von multiplexed Stationen und einem IO-Prescaler > 1 unter umständen nicht vollständig übertragen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.0.4.0: ID#229025: Multiplexed Stationen funktionieren nicht, wenn der gleiche Wertbeim IO- und Multiplexed-Prescaler eingestelltwird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||