B&R Community im Fokus: Vier Monate Austausch und Zusammenarbeit

Die B&R Community ist ein Treffpunkt für Technikbegeisterte und Ingenieure. Die KI-gestützte Online-Community bietet allen Anwendern von B&R-Automatisierungstechnik ein Forum für Zusammenarbeit, zum Austausch von Ideen und zur Entwicklung von Innovationen. Seit dem Start im November 2023 ist viel passiert – eine kurzweilige und faszinierende Reise. Nun ist es an der Zeit, gemeinsam mit der Gründerin, Brittany Langston, Produktmanagerin bei B&R, einen genaueren Blick auf das zu werfen, was bisher geschehen ist.

B&R Kompetenz ist hier zu Hause

„Die Idee hinter der Community war es, ein globales Netzwerk von Experten und Gleichgesinnten zu schaffen, um den Austausch von Erkenntnissen und Lösungen für alltägliche Herausforderungen zu ermöglichen", sagt Langston. Mit der B&R Community ist dies voll und ganz gelungen: Ob am Wochenende oder zu jeder Tages- und Nachtzeit, der 24/7-Zugang macht es allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern leicht, Fragen zu stellen oder Antworten zu geben. Hier treffen sich Technikbegeisterte aus aller Welt – darunter Applikationsingenieure von Maschinenherstellern, Integratoren und Endanwender – um ihre Erfahrungen auszutauschen, gemeinsam Probleme zu lösen und auf die neuesten Ressourcen zuzugreifen. Die B&R Community ist ein öffentliches und frei zugängliches persönliches Supportsystem. Der KI-basierte Chatbot steht bereit, um sofortige Antworten zu geben und den Benutzerinnen und Benutzern bei der Diagnose und Lösung von Problemen zu helfen. Das benutzerfreundliche Forum macht den Austausch von technischem Wissen zum Kinderspiel. Mit der integrierten Übersetzungsfunktion können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer bevorzugten Sprache kommunizieren – Sprachbarrieren gehören damit der Vergangenheit an. Einige Beispiele dafür, wie die Community zusammenarbeitet.

Highlights aus dem Knowledge Hub

  • Anschluss an eine SL- oder SLX-Sicherheitssteuerung: Die Vorteile und die Stärke einer globalen Zusammenarbeit zeigt ein Beitrag des First-Level-Support-Teams aus den USA. Hier wurden die Schritte zur Fehlerbehebung zum Anschluss an Sicherheitssteuerungen entwickelt; sie sind der Schlüssel zu einer reibungslosen Verbindung. Die Community hat die bereits umfangreiche Liste mit vielen Antworten auf den Forenbeitrag ergänzt und weiterentwickelt.
  • Inbetriebnahme einer Antriebskomponente oder eines Achsverbundes im mapp Motion System: Die Inbetriebnahme von Motion Controllern kann für Neulinge eine Herausforderung darstellen. Ein Beitrag der Community mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen leichteren Einstieg in die Welt der Bewegungssteuerung.
  • EasyUaClnt, die einfache Wrapper-Bibliothek: Jeder, der schon einmal versucht hat, eine Funktionalität mit der AsOpcUac-Bibliothek zu programmieren, weiß, dass für jede Funktionalität mehrere Funktionsblockaufrufe erforderlich sind. Die Idee hinter dieser Bibliothek ist es, dem Anwender eine übersichtliche Schnittstelle zu bieten und jede Funktionalität in einem Funktionsblock zu kapseln. EasyUaClnt basiert auf AsOpcUac.

    Entdecken Sie weitere Highlights auf dem Kanal Infos & Ideen teilen!

Gemeinsam wachsen, gemeinsam lernen

Die Community macht regionale Ressourcen weltweit verfügbar. Von koreanischen technischen Richtlinien über spanische technische Newsletter bis hin zu dänischen YouTube-Kanälen bietet die Community für jeden etwas.

Seit dem Start haben erfahrene Mitglieder Fragen gestellt, Vorschläge gemacht und Antworten gegeben. Langston unterstreicht: „Mit bereits über 1 350 registrierten Mitgliedern und einer konstanten täglichen Beteiligung ist klar, dass es ein Interesse und eine Nachfrage nach einer solchen Plattform gibt". Diese Diskussionen sind ein Beweis für die Effektivität der Zusammenarbeit und die Notwendigkeit des Wissensaustauschs in der industriellen Automatisierung.

Jedes neue Mitglied der Community bringt einzigartige Einblicke und Fachkenntnisse mit, die die Plattform noch wertvoller machen. Ob erfahrener Profi oder Neuling in der Welt der Automatisierung, jede Teilnahme ist entscheidend für den Erfolg der B&R Community. „Wir laden jeden herzlich ein: Machen Sie mit und werden Sie Teil dieser spannenden digitalen Zusammenarbeit."



Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo