Die erste Wahl für hygienekritische Lebensmittellinien
Lebensmittelsicherheit beginnt beim Design der Anlage. B&R setzt mit dem Codian DD HD Delta-Roboter auf Direktantrieb statt herkömmlicher Getriebetechnik. Dadurch wird das Risiko von Ölverunreinigungen als zentrale Schwachstelle in hygienekritischen Anwendungen beseitigt und gleichzeitig die Basis für stabile, zuverlässige Produktionsprozesse geschaffen.
Getriebefreies Design für hygienische Anwendungen
Ohne Getriebe werden potenzielle Kontaminationsquellen direkt an ihrer Ursache ausgeschlossen – und hohe Hygienestandards lassen sich in der Praxis deutlich einfacher umsetzen. In Kombination mit einem hygienegerechten Design und IP69-Schutz eignet sich der Roboter ideal für anspruchsvolle Umgebungen in der Lebensmittelverarbeitung.
In der Lebensmittelproduktion können selbst kleinste Kontaminationsrisiken große Auswirkungen haben. Mit unserem Direct-Drive-Design adressieren wir dieses Thema an der Wurzel, indem wir auf ein Getriebe verzichten. So können Maschinenbauer strenge Hygieneanforderungen deutlich einfacher mit einer zuverlässigen, hochdynamischen Performance verbinden.

Zuverlässige Performance und reduzierte Komplexität
Neben der Hygiene spielt auch die Leistungsfähigkeit in der Lebensmittelproduktion eine zentrale Rolle. Das kompakte Design und die optimierte Kinematik des Codian Roboters ermöglichen schnelle und präzise Bewegungen bei Pick-and-Place-Anwendungen im Food Handling. So lassen sich hohe Durchsätze in der Lebensmittelverarbeitung und Primärverpackung realisieren – bei gleichzeitig platzsparenden Maschinenkonzepten.
Die reduzierte mechanische Komplexität wirkt sich zudem positiv auf den laufenden Betrieb aus. Mit weniger verschleißanfälligen Komponenten arbeitet das System über lange Zeit stabil. Das wiederum verringert ungeplante Stillstände und unterstützt so eine kontinuierliche Produktion.
In der Praxis schafft diese Kombination aus hygienischem Design, Direct-Drive-Technologie und hoher Performance die Grundlage für stabile und sichere Produktionsprozesse.