Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
Feldklemme
| Anmerkung |
Vibrationsschutz durch Schraubflansch Nenndaten nach UL |
| Anzahl der Pole | 10 |
| Art der Klemmung | Ausführung als Push-In-Klemme |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
| Rastermaß | 3,5 mm |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 26 bis 16 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 1,00 mm² |
| eindrähtig | 0,14 bis 1,50 mm² |
| feindrähtig | 0,14 bis 1,50 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,25 bis 1,00 mm² |
Materialnummer:
0TB1110.8110-1Beschreibung:
Die einreihige 10-polige Feldklemme TB1110 wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet.
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D files DXF/STEP 0TB1110.8110-1 | ZIP / 219 KB |