X67AC9A02

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Anmerkung Anschluss eines externen Thermoelementfühlers
Im Stecker ist ein PT1000 Fühler zur internen Messstellenkompensation integriert
Anschluss M12 Stecker
Codierung A-codiert
Klemmung Schraubklemme
Kurzbeschreibung X67 Thermoelement Stecker M12, für Kompensation der Messstellentemperatur, Schraubanschluss
Polzahl 5-polig
Schirmung -
Materialnummer:
X67AC9A02
Beschreibung:
X67 Thermoelement Stecker M12, für Messstellentemperaturkompensation, Schraubanschluss
Dokumentation Version (Datum) Download
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP X67AC9A02 ZIP / 69 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo