X20TBS2

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 30 bis 16
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,14 bis 1,00 mm²
eindrähtig 0,14 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,14 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,14 bis 1,50 mm²
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Ausführung als Push-in-Klemme mit Betätigungselement
Einsteckkraft pro Kontakt max. 3,5 N
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Abisolierlänge 10 mm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung IEC: 320 V
UL: 300 V
Nennstrom IEC: 10 A / Kontakt
UL: 9,5 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -50 bis 120°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Materialnummer:
X20TBS2
Beschreibung:
  • Werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technik
  • Einfache Drahtfreigabe mittels Hebel

Der 4-polige Klemmblock wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet. Im Set sind 8 Klemmblöcke enthalten.

Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20TBS2 PDF / 435 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D files DXF/STEP X20TBS2 ZIP / 424 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo