Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 1 sicherer digitaler Zählkanal Typ A, 7 kHz, 24 VDC |
Allgemeines
Sicherheitstechnische Kennwerte
| Hinweis | Siehe Abschnitt "Sicherheitstechnische Kennwerte" |
Geberversorgung
| Schutzmaßnahmen | |
| kurzschlussfest | Thermische Begrenzung durch PTC |
| Ausgangsspannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall aufgrund RDS(on) |
| Ausgangsnennstrom | 80 mA |
| RDS(on) | 10 Ω |
I/O-Versorgung
| Nennspannung | 24 VDC |
| Spannungsbereich | 24 VDC -15% / +20% |
| Integrierte Schutzfunktion | Verpolungsschutz |
Sichere digitale Zähleingänge
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m, keine Einschränkung |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | 0 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | 0 bis 50°C |
| Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
1x Safety codierte Feldklemme gesondert bestellen 1x Safety codiertes Busmodul gesondert bestellen |
| Rastermaß | 25+0,2 mm |
Materialnummer:
X20SD1207Beschreibung:
- 1 sicherer digitaler Zählereingang mit bis zu 7 kHz Zählfrequenz
- Für Gebereingänge A-A, A-B, A-A/-B-B/
- Sink-Beschaltung
- Eingangsfilter einstellbar
Das Modul ist mit 1 sicherem digitalem Eingang zur Geschwindigkeitserfassung ausgestattet. Es können Geschwindigkeitsinformationen aus AB Signalen bis zu einer maximalen Frequenz von 7 kHz erfasst werden.
Das sichere Zählermodul ist für die sichere Erfassung von Geschwindigkeiten für sicherheitstechnische Anwendungen bis PL e bzw. SIL 3 geeignet.
Das Modul ist für die X20 Feldklemme 12-fach ausgelegt.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (X20SD1207) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20SD1207) | EXE / 2 MB | |
| V4.6 HW Upgrade (X20SD1207) | EXE / 1 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20SD1207) | EXE / 482 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblätter SafeIO und SafeLogic | PDF / 29 MB | |
| Integrated Safety Technology Anwenderhandbuch | PDF / 47 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP X20(c)Sxxxxx - Feldklemme rechts | ZIP / 21 KB | |
| Abmessungen PDF X20 I/O Scheibe | PDF / 45 KB | |
| DFX-Datei I/O Scheibe | ZIP / 4 KB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Sistema (VDMA) Bibliothek | ZIP / 6 KB |