X20IF10A1-1

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul ASi-Schnittstelle Master
Allgemeines
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Netzwerkstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Datenübertragung Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme
Bus 1,1 W
Feldbus 0,85 W
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
B&R ID-Code 0xA718
Statusanzeigen Modulstatus, Netzwerkstatus, Datenübertragung
Stromaufnahme Feldbus max. 27 mA
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
max. Reichweite
Standard 100 m
mit Zusatzkomponenten 500 m
Feldbus ASi-Schnittstelle Master
Typ ASi-Master Profile M4
Ausführung 4-polige Steckerleiste
Spannungsversorgung ASi-Netzgerät
Spannungsbereich 24 bis 32 V
Controller netX100
max. Anzahl Slaves 62
max. Zykluszeit 5 ms
Reaktionszeit typ. 3 ms
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung SPS zu AS (IF1) getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen
Steckplatz In X20 SPS und im erweiterbaren Bus Controller X20BC1083
Materialnummer:
X20IF10A1-1
Beschreibung:
  • ASi-Schnittstelle Master
  • Potenzialgetrennt
  • 4-poliger Busstecker

Das Schnittstellenmodul ist mit einer ASi-Master Schnittstelle ausgestattet. Dadurch können Drittanbieter-Komponenten in das B&R System eingebunden und Daten auf einfache und schnelle Weise in beide Richtungen übertragen werden. 

Das Schnittstellenmodul kann in den X20 Steuerungen oder im erweiterbaren POWERLINK Bus Controller X20BC1083 betrieben werden.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.91 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20IF10A1-1) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20IF10A1-1) EXE / 3 MB
V6.0 HW Upgrade (X20IF10A1-1) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20IF10A1-1 PDF / 3 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP X20 Schnittstellenmodul X20IF1091/10A1-1 ZIP / 26 KB
Abmessungen PDF X20 Schnittstellenmodul X20IF1091/10A1-1 PDF / 4 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
64331_A1 BV Certificate of Compliance X20 PDF / 1 MB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
ASi (X20IF10A1-1) PDF / 136 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo