DWL@DWL10000878276
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.1 | * | 07.10.2026 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20IF10A1-1.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20IF10A1-1) Revisionsinformationen X20IF10A1-1 Version 1.3.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID: 627895 Austausch der Schnittstellenmodule im AS "Replace HW Modul" funktioniert nun korrekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 665395 Neue Hilscher FW V2.4.0.1 Die Parameter Daten eines ASi Slaves können bei der Initialisierungsphase übertragen werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(20), 1\42776_1.fw(13) Version 1.1.0.0: ID: 485705 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.23 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 486075 Update FW: Verbindungsprobleme mit Slaves behoben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42776a1.fw(19), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.4.0: ID: 469220 netX Konfigurationsmodul Name von X20IF10A1-1 kann in AS4 mit SGC CPU definiert werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version1.0.3.0: ID: 466875 Datenpunkt ModulOK in I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466880 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.3: ID: 413765 Neue Automation Studio Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.2: ID: 413040 Zyklisches Verhalten für Slaves mit Geräteprofil 7.4 verbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42776a1.fw(17), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.2.1: ID: 390435 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(15), 1\42776_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 250250 Erweiterung englische Online Hilfe für AS Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42776a1.fw(15), 1\42776_1.fw(12) |
|||||