Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | 1x X2X Link Master |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED |
| Datenübertragung | Ja, per Status-LED |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0x2525 |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Datenübertragung |
| Leistungsaufnahme | 1,29 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Feldbus | X2X Link Master |
| Ausführung | 4-polige Steckerleiste |
| Anzahl der Stationen | max. 253 |
| Interne Busversorgung | Nein |
| Netzwerktopologie | Linie |
| Reichweite zwischen 2 Stationen | max. 100 m |
| Busabschlusswiderstand | Intern |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | SPS zu X2X Link (IF1) getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung | Feldklemme 1x TB704 gesondert bestellen |
| Steckplatz | Im erweiterbaren Bus Controller X20BC1083-1 |
Materialnummer:
X20IF1091-1Beschreibung:
- X2X Link Anschaltung
Das Schnittstellenmodul wird im erweiterbaren Bus Controller X20BC1083 betrieben. Es ist mit einer X2X Link Master Schnittstelle ausgestattet.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (X20IF1091-1) | EXE / 520 KB | |
| V2.6 HW Upgrade (X20IF1091-1) | EXE / 1 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20IF1091-1) | EXE / 520 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20IF1091-1) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20IF1091-1) | EXE / 1 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20IF1091-1) | EXE / 866 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20IF1091-1 | PDF / 2 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Makro-/Artikeldaten 3.1 (X20IF1091-1) | EXE / 492 KB | |
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP X20 Schnittstellenmodul X20IF1091/10A1-1 | ZIP / 26 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Schnittstellenmodul X20IF1091/10A1-1 | PDF / 4 KB |