Kurzbeschreibung
| Hub | 2 Fast Ethernet Schnittstellen für Lichtwellenleiter für redundante Verdrahtung |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED |
| Busfunktion | Ja, per Status-LED |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| KC | Ja |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Busfunktion |
| Leistungsaufnahme | 2,3 W (Rev. <D0: 2,8 W) |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Schnittstellen
| Übertragung | |
| Physik | 100BASE-FX |
| Halbduplex | Ja |
| Vollduplex | Nein |
| Autonegotiation | Nein |
| Auto-MDI/MDIX | Nein |
| optisches Leistungsbudget | |
| Glasfaser 62,5/125 µm, NA = 0,275 | 11 dB |
| Glasfaser 50/125 µm, NA = 0,200 | 7,7 dB |
| Leitungslänge | |
| Halbduplex | max. 400 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| POWERLINK | max. 2 km zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| Typ | Aktives Hub-Erweiterungsmodul |
| Ausführung | 2x Duplex-LC female |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Hub-Durchlaufzeit | 0,96 bis 1 µs |
| Wellenlänge |
typ. 1300 nm Rx-Bereich: 1270 bis 1380 nm Tx-Bereich: 1270 bis 1380 nm
|
| Kabel-Fasertyp |
Multimode Fiber mit 62,5/125 µm oder 50/125 µm Kerndurchmesser An beiden Seiten: Stecker Duplex-LC male |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | Versorgung zu Ethernet (IF1 und IF2) getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage (mit ≥2 Hubs) | -25 bis 50°C (Rev. <D0: 0 bis 40°C) |
| senkrechte Einbaulage (mit ≥2 Hubs) | -25 bis 35°C (Rev. <D0: 0 bis 35°C) |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
X20HB2886Beschreibung:
- Aktives Hub-Erweiterungsmodul
- 2-fach Hub 100 BASE-FX für redundante Verdrahtung
- Hot-swap-fähig
Der POWERLINK Bus Controller X20BC8084 und das Modul X20HB8884 sind mit einer integrierten Link Selector Funktionalität ausgestattet. Je nach Busbasis sind zusätzlich 1 oder 2 Steckplätze verfügbar. Auf diesen Steckplätzen kann das aktive Hub-Erweiterungsmodul X20HB2886 betrieben werden. Zu beachten ist, dass die Hardware-Revision vom X20BC8084 und X20HB8884 ≥E0 sein muss.
Das aktive Hub-Erweiterungsmodul ist als 2-fach Hub ausgeführt und ermöglicht redundante Verdrahtung. Das heißt, die Verbindung zwischen beiden 100 Base-FX Schnittstellen bleibt auch dann bestehen, wenn der Bus Controller bzw. der Compact Link Selector ausfällt. Die Ethernet-Anbindung erfolgt über 62,5/125 µm oder 50/125 µm Glasfaser Multimode Kabel mit einem Duplex-LC-Stecker. Der Modul- und Netzwerkstatus wird über LEDs angezeigt.
Weiterführende Informationen:
Technologieinformation: Redundanz
Anwenderhandbuch: Redundanz für Steuerungssysteme
Erforderliches Zubehör
Erweiterbare Bus Controller
| X20BC8084 | X20 Bus Controller, 1 POWERLINK-Schnittstelle, 1x Link Selector für POWERLINK-Kabelredundanz, unterstützt Erweiterung mit aktiven X20 Hub-Modulen, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen! |
Systemmodule für erweiterbare Bus Controller
| X20BB82 | X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, mit 2 Erweiterungssteckplätzen für 2 X20 Zusatzmodule (IF, HB ...), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
X20 Redundanzsystem
| X20HB8884 | X20 Compact Link Selector, 2x RJ45, Busbasis, Einspeisemodul und Feldklemme gesondert bestellen! |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (X20HB2886) | EXE / 827 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20(c)HB2886 | PDF / 1 MB | |
| Redundanz für Steuerungssysteme | PDF / 9 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP - X20HB2886 | ZIP / 1 MB | |
| 3D File DXF/STEP X20 Systemmodul X20(c)HB288x | ZIP / 1 MB |