X20DO8323

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 8 digitale Ausgänge 11,5 bis 30 V in 1-Leitertechnik
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,16 W
I/O-extern 0,2 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
B&R ID-Code 0xDF4E
Statusanzeigen Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Digitale Ausgänge
Diagnosestatus
Spannungsüberwachung 11,5 V < Versorgungsspannung < 30 V
Ausgangsüberwachung Ausgang OK
Schaltverzögerung
0 → 1 max. 450 μs
1 → 0 max. 450 μs
Schaltfrequenz
ohmsche Last max. 100 Hz
Schaltspannung
minimal 11,5 VDC
nominal 12 bis 24 VDC
maximal 30 VDC
Schutzbeschaltung
extern 24 VDC Spannungsversorgung – Maximalstrom 5A (Schmelzsicherung)
intern Thermische Abschaltung, Integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten
Ausführung FET Push/Pull (hochohmig)
Nennspannung 11,5 bis 30 V
Ausgangsnennstrom 0,5 A
Summennennstrom 4 A
Anschlusstechnik 1-Leitertechnik
Ausgangsbeschaltung Sink /Source
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 5 μA pro Kanal
RDS(on) 120 mΩ (Lowside), 140 mΩ (Highside)
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 V
Verpolungsschutz Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal und I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20DO8323
Beschreibung:
  • 8 digitale Ausgänge
  • High- oder Lowside Beschaltung
  • Push/Pull Ausgänge
  • 1-Leitertechnik
  • Integrierter Ausgangsschutz

Das Modul ist ein galvanisch getrenntes digitales 8 Kanal Ausgangsmodul. Es kann wahlweise als High- bzw. Lowside Variante oder als Push/Pull Ausgang zur Ansteuerung von 12 bis 24 VDC Gleichstrommotoren beschaltet werden.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20DO8323) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20DO8323) EXE / 627 KB
V6.0 HW Upgrade (X20DO8323) EXE / 667 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20DO8323 PDF / 762 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo