Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 4 Namur-Eingänge, Sonderfunktion |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Kurzschluss | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Leitungsbruch | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,01 W |
| I/O-intern | 1,5 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0x2105 |
| Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Leitungsbruch- und Kurzschlusserkennung pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Ereigniszähler
Namur Eingänge
| Eingangsverzögerung | |
| 1 Eingang aktiv | ≤310 µs |
| 2 Eingänge aktiv | ≤450 µs |
| 3 Eingänge aktiv | ≤570 µs |
| 4 Eingänge aktiv | ≤735 µs |
| Schaltschwellen | |
| Bereich | 1,2 mA bis 2,1 mA |
| Schalthysterese | typ. 300 µA |
| Drahtbrucherkennung | <350 µA |
| Eingangsbeschaltung | Für Namur-Geber gemäß EN 60947-5-6 |
| Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
| Kurzschlusserkennung | >7 mA |
| Leerlaufspannung | 8,05 V ±0,33% |
| Schaltverstärker Innenwiderstand | 1 kΩ ±1% |
| max. Kurzschlussstrom | 8,2 mA |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Kanal zu Bus getrennt Kanal zu Kanal nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DI4760Beschreibung:
- 4 digitale Eingänge
- Eingangsmodul für Namur-Geber
- Leitungsbruch und Kurzschlusserkennung
- Jeder Eingang ist auch als Zähleingang verwendbar
Das Modul dient zur Übermittlung digitaler Signale von Namur-Gebern nach EN 60947-5-6. Neben den Namur-Gebern können aber auch normale Schalter verwendet werden.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (X20DI4760) | EXE / 419 KB | |
| V2.6 HW Upgrade (X20DI4760) | EXE / 990 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20DI4760) | EXE / 419 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20DI4760) | EXE / 1 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20DI4760) | EXE / 704 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20DI4760) | EXE / 752 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20(c)DI4760 | PDF / 646 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |