DWL@DWL10000878190

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.2.1 * 06.10.2026 752 KB EXE AS6_HW_X20DI4760.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DI4760)

Revisionsinformationen X20DI4760

Version 1.2.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
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
GeänderteFirmware: nein

Version 1.0.4.0:

ID: 559535
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.14
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8453_5.fw(785), 1\8453_6.fw(801), 1\8453_7.fw(802)

Version 1.0.3.1:

ID: 525610
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V3.13
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8453_5.fw(785), 1\8453_6.fw(801), 1\8453_7.fw(802)

Version 1.0.2.4:

ID: 405735
Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 408840
Textkorrekturen im HWC
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8453_5.fw(785), 1\8453_6.fw(801), 1\8453_7.fw(802)

Version 1.0.2.2:

ID: 275285
Erweiterung Konfiguration und Auswertung Eingangszustand im Fehlerfall
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8453_5.fw(785), 1\8453_6.fw(801), 1\8453_7.fw(802)

Version 1.0.2.0:

ID: 275285
Erweiterung Konfiguration und Auswertung Eingangszustand im Fehlerfall
Geänderte Kanalbeschreibung:ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\8453_5.fw(785), 1\8453_6.fw(801), 1\8453_7.fw(802)

Version 1.0.1.0:

ID: 188905
Erweiterung kanal-selektive Fehlerüberwachung
Erweiterung kanal-selektive Fehlerüberwachung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\8453_5.fw(785), 1\8453_6.fw(801)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo