Kurzbeschreibung
| I/O-Modul | 4 digitale Eingänge 24 VDC in 3-Leitertechnik, Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, Erkennung kanalweise abschaltbar |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Drahtbruch | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Kurzschluss | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Sensorversorgung | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Sonstige Kanalfehler | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,01 W |
| I/O-intern | 1,1 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0xA911 |
| Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus, Sensorleitung, Sensorversorgung |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Digitale Eingänge
| Eingangsfilter | |
| Hardware | 0,8 ms |
| Software | Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Eingangsstrom bei 24 VDC | typ. 4,8 mA (Standardbeschaltung) |
| Eingangsbeschaltung | Sink |
| Anschlusstechnik | 3-Leitertechnik |
| Sensorversorgung | 4 x 50 mA |
| Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung | Ja, kanalweise abschaltbar |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Kanal zu Bus getrennt Kanal zu Kanal nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DI4375Beschreibung:
- 4 digitale Eingänge
- Sink-Beschaltung
- 3-Leitertechnik
- 24 VDC und GND für Sensorversorgung
- Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, kanalweise abschaltbar
- Software-Eingangsfilter für gesamtes Modul einstellbar
Das Modul ist mit 4 Eingängen in 3-Leitertechnik ausgestattet. Es verfügt über eine Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung. Diese Erkennung ist kanalweise abschaltbar.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (X20DI4375) | EXE / 421 KB | |
| V2.6 HW Upgrade (X20DI4375) | EXE / 1 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20DI4375) | EXE / 420 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20DI4375) | EXE / 2 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20DI4375) | EXE / 763 KB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20DI4375) | EXE / 803 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20(c)DI4375 | PDF / 961 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |