DWL@DWL10000878188

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2.2.1 * 06.10.2026 803 KB EXE AS6_HW_X20DI4375.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (X20DI4375)

Revisionsinformationen X20DI4375

Version 1.2.2.1:

ID:
Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem
Das Firmware-Paket beinhalteteine digitale Signatur, die durch unterstützteAutomation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher, dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt.
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
GeänderteFirmware: nein

Version 1.0.3.0:

ID: 573795
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.16
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\43281_1.fw(11)

Version 1.0.2.0:

ID: 525595
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V2.13
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\43281_1.fw(11)

Version 1.0.1.2:

ID: 405725
Erweiterung Datenpunkt gepackte Eingänge
GeänderteKanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 408830
Textkorrekturen im HWC
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\43281_1.fw(11)

Version1.0.1.0:

ID: 297135
Verbesserte Signalerfassung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43281_1.fw(11)

Version 1.0.0.1:

ID: 246260
Kundenspezifische Erweiterung der Hardwarebeschreibungsdatei
Dieses Upgrade hat keine Auswirkungen auf das Automation Studio und die Standard-Version des FieldbusDESIGNERs
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\43281_1.fw(10)

Version 1.0.0.0:

ID: 206085
4 Digitale Eingaenge 24 VDC, Drahtbruchueberwachung, erste Version
4 Digitale Eingaenge 24 VDC, Drahtbruchueberwachung, erste Version
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\43281_1.fw(10)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo