Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | 1 M-Bus Master zur Ansteuerung von bis zu 64 Slaves |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Datenübertragung | Ja, per Status-LED |
| M-Bus Versorgung | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,2 W |
| I/O-intern | 0,35 W + (Anzahl der Slaves * 0,08 W) |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| B&R ID-Code | 0xCABF |
| Statusanzeigen | Datenübertragung, M-Bus Versorgung, Betriebszustand, Modulstatus |
| Modulverlustleistung | 0,55 W + (Anzahl der Slaves * 0,006 W) |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
| Isolationsspannung zwischen M-Bus und X2X Link | 500 VDC, 1 min |
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
M-Bus zu Bus getrennt M-Bus zu I/O-Versorgung nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20CS1012Beschreibung:
- Versorgung für bis zu 64 Slaves am M-Bus
- Kommunikationsschnittstelle dezentral einsetzbar
Der M-Bus Master ist als einfachbreites Modul ausgeführt und kann beliebig innerhalb eines X20 I/O-Systems gesteckt werden. Er ist damit dezentral bei verteilten Topologien einsetzbar. Vom M-Bus Master werden die Übertragungsraten 300, 2400 und 9600 Bit/s unterstützt, wobei bis zu 64 Slaves, die über den M-Bus versorgt werden, angeschlossen werden können.
Der M-Bus (Meter-Bus) ist ein relativ einfacher Feldbus zur Verbrauchsdatenerfassung, wie etwa von Strom- oder Wärmezählern. Er basiert auf einer verpolungssicheren Zweidrahtleitung und arbeitet nach dem Master-Slave Prinzip.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.7 HW Upgrade (X20CS1012) | EXE / 2 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20CS1012) | EXE / 4 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20CS1012) | EXE / 2 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20CS1012) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20CS1012 | PDF / 1 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |