X20cIF1072

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x CAN-Bus
Allgemeines
Diagnose
Modulstatus Ja, per Status-LED
Datenübertragung Ja, per Status-LED
Abschlusswiderstand Ja, per Status-LED
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xE506
Statusanzeigen Modulstatus, Datenübertragung, Abschlusswiderstand
Leistungsaufnahme 0,79 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal CAN-Bus
Ausführung 5-polige Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 1 MBit/s
Abschlusswiderstand Im Modul integriert
Controller SJA 1000
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung SPS zu CAN (IF1) getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x TB2105 gesondert bestellen
Steckplatz In X20 SPS
Materialnummer:
X20cIF1072
Beschreibung:
  • CAN-Bus Anschaltung
  • Integrierter Abschlusswiderstand

Das Schnittstellenmodul wird zur anwendungsspezifischen Erweiterung der X20 Steuerungen verwendet. Es ist mit einer CAN-Bus Schnittstelle ausgestattet.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB2105.9110 Zubehör Feldklemme, 5-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
0TB2105.9010 Zubehör Feldklemme, 5-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cIF1072) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1072) EXE / 894 KB
V6.0 HW Upgrade (X20cIF1072) EXE / 954 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)IF1072 PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP X20 Bus Controller CAN/DeviceNet ZIP / 28 KB
3D Datei DXF/STEP X20 Schnittstellenmodul CAN/DeviceNet ZIP / 946 KB
Abmessungen PDF X20 Bus Controller CAN/DeviceNet PDF / 4 KB
Abmessungen PDF X20 Schnittstellenmodul CAN/DeviceNet PDF / 4 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo