DWL@DWL10000878105
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.1.1 | * | 06.10.2026 | 954 KB | EXE | AS6_HW_X20cIF1072.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cIF1072) Revisionsinformationen X20cIF1072 Version 1.10.1.1: ID: Firmware-Signatur ermöglicht eine automatische Authentizitätsprüfung auf dem Zielsystem Das Firmware-Paket beinhaltet eine digitale Signatur, die durch unterstützte Automation Runtime Versionen automatisch validiert wird. Dies stellt sicher,dass die installierte Firmware unverändert und aus vertrauenswürdiger Quelle stammt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 1.10.0.0: ID: 734540 Verbesserungder elektromagnetischen Verträglichkeit Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630_4.pci(5), 1\58630a0.can(130), 1\58630a1.can(130), 1\58630a4.can(0) Version 1.9.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.0: ID: 719930 Mögliches Hochlauf- und Warmstartproblem behoben In seltenen Fällen könnte es vorkommen, dass das Modul nach einem Hochlauf oder Warmstart nicht zuverlässig erkannt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630_4.pci(4), 1\58630a0.can(130), 1\58630a1.can(130), 1\58630a4.can(0) Version 1.7.0.0: ID: 676370 Unterstützung HW Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630_4.pci(3), 1\58630a0.can(130), 1\58630a1.can(130),1\58630a4.can(0) Version 1.6.0.0: ID: 686485 VerbesserteVerarbeitung von RTR Objekten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15), 1\58630_1.pci(5), 1\58630a0.can(130), 1\58630a1.can(130) Version 1.5.0.0: ID: 637130 Unterstützung Hardware-Variante 1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(15),1\58630_1.pci(5), 1\58630a0.can(122), 1\58630a1.can(122) Version 1.2.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor derBC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 618155 Fehlerhaftes Boot-Verhalten bei X20CP15xx X20IF1072 verursacht sporadisch bei X20CP15xx ein fehlerhaftes Boot-Verhalten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58630_0.pci(12), 1\58630a0.can(122) Version 1.1.0.0: ID: 611305 CAN Passive Fehler In einigen seltenen Fällen erkennt der CAN-Controller im BC fehlerhafterweise Bitfehler in CAN-Frames, wenn der eingehende Frame innerhalb einer kurzen Zeitspanne startet, bevor der BC selbst mit der Übertragung eines CAN-Frames beginnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 611315 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(11), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.8.0: ID: 517730 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.7.0: ID: 473690 Fehler beim Lesen des NodeSwitch korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.6.0: ID: 465960 Erweiterung Datenpunkt ModuleOk, Update Online-Hilfe Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) Version 1.0.0.2: ID: 372655 Unterstützung X20cIF1072 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58630_0.pci(9), 1\58630a0.can(122) |
|||||