X20cDI4760

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 Namur-Eingänge, Sonderfunktion
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Kurzschluss Ja, per Status-LED und SW-Status
Leitungsbruch Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 1,5 W
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
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
B&R ID-Code 0xE221
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Leitungsbruch- und Kurzschlusserkennung pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Ereigniszähler
Eingangsfrequenz
1 Eingang aktiv max. 1600 Hz
2 Eingänge aktiv max. 1100 Hz
3 Eingänge aktiv max. 870 Hz
4 Eingänge aktiv max. 680 Hz
Anzahl 4
Signalform Symmetrische Rechteckimpulse oder entsprechende minimale Impulsdauer
Auswertung Jede positive Flanke, Zähler ist rundlaufend
Zähltiefe 8 Bit
Namur Eingänge
Eingangsverzögerung
1 Eingang aktiv ≤310 µs
2 Eingänge aktiv ≤450 µs
3 Eingänge aktiv ≤570 µs
4 Eingänge aktiv ≤735 µs
Schaltschwellen
Bereich 1,2 mA bis 2,1 mA
Schalthysterese typ. 300 µA
Drahtbrucherkennung <350 µA
Eingangsbeschaltung Für Namur-Geber gemäß EN 60947-5-6
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Kurzschlusserkennung >7 mA
Leerlaufspannung 8,05 V ±0,33%
Schaltverstärker Innenwiderstand 1 kΩ ±1%
max. Kurzschlussstrom 8,2 mA
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus getrennt
Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cDI4760
Beschreibung:
  • 4 digitale Eingänge
  • Eingangsmodul für Namur-Geber
  • Leitungsbruch und Kurzschlusserkennung
  • Jeder Eingang ist auch als Zähleingang verwendbar

Das Modul dient zur Übermittlung digitaler Signale von Namur-Gebern nach EN 60947-5-6. Neben den Namur-Gebern können aber auch normale Schalter verwendet werden.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM11 X20 Busmodul, beschichtet, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cDI4760) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cDI4760) EXE / 690 KB
V6.0 HW Upgrade (X20cDI4760) EXE / 729 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
Datenblatt X20(c)DI4760 PDF / 646 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 205 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 186 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo